Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
375,6706 € - 469,5936 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
2980.0
246,4168 € - 308,0237 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2500.0
273,867 € - 342,3285 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2800.0
213,4661 € - 266,8326 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2140.0
240,9056 € - 301,1374 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2440.0
111,3239 € - 139,1549 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1060.0
160,7237 € - 200,9099 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1600.0
171,6931 € - 214,6191 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1720.0
218,9667 € - 273,7083 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2220.0
229,9467 € - 287,4281 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2320.0
235,405 € - 294,2616 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
2380.0
372,6559 € - 465,8172 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3880.0
19,8234 € - 24,7739 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
160.0
177,5957 € - 221,992 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
1540.0
231,8296 € - 289,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2020.0
301,8143 € - 377,2679 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2680.0
333,6121 € - 417,0099 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2980.0
47,6649 € - 59,5759 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
400.0
79,7166 € - 99,6457 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
700.0
295,4463 € - 369,3026 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2620.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 2980.0 Aço

20164201

Intervalo de preços
469,5936 € - 375,6706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2500.0 Aço

20162856

Intervalo de preços
308,0237 € - 246,4168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2800.0 Aço

20162900

Intervalo de preços
342,3285 € - 273,867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2140.0 Aço

20162795

Intervalo de preços
266,8326 € - 213,4661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2140.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2440.0 Aço

20162849

Intervalo de preços
301,1374 € - 240,9056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1060.0 Aço

20162627

Intervalo de preços
139,1549 € - 111,3239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1600.0 Aço

20162702

Intervalo de preços
200,9099 € - 160,7237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1720.0 Aço

20162726

Intervalo de preços
214,6191 € - 171,6931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2220.0 Aço

20162801

Intervalo de preços
273,7083 € - 218,9667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2320.0 Aço

20162825

Intervalo de preços
287,4281 € - 229,9467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 2380.0 Aço

20162832

Intervalo de preços
294,2616 € - 235,405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3880.0 Aço

20163075

Intervalo de preços
465,8172 € - 372,6559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 160.0 Aço

20163105

Intervalo de preços
24,7739 € - 19,8234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    160.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 1540.0 Aço

20163334

Intervalo de preços
221,992 € - 177,5957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1540.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2020.0 Aço

20163419

Intervalo de preços
289,787 € - 231,8296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2680.0 Aço

20163525

Intervalo de preços
377,2679 € - 301,8143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2980.0 Aço

20163570

Intervalo de preços
417,0099 € - 333,6121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 400.0 Aço

20163143

Intervalo de preços
59,5759 € - 47,6649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    400.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 700.0 Aço

20163198

Intervalo de preços
99,6457 € - 79,7166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    700.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2620.0 Aço

20163518

Intervalo de preços
369,3026 € - 295,4463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2620.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0