Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
378,1565 € - 472,693 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3940.0
328,7356 € - 410,9169 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3400.0
29,4177 € - 36,7695 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
200.0
384,5034 € - 480,6266 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3460.0
416,2905 € - 520,3685 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3760.0
462,1889 € - 577,7335 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3700.0
469,382 € - 586,7249 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3760.0
483,80 € - 604,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3880.0
163,3153 € - 204,1468 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1240.0
228,1696 € - 285,2173 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1780.0
141,6831 € - 177,0986 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1060.0
125,8794 € - 157,3492 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
1000.0
104,2366 € - 130,301 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
820.0
411,7208 € - 514,6563 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
3280.0
127,8575 € - 159,8245 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
920.0
210,8004 € - 263,5005 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
1480.0
53,0386 € - 66,3035 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
360.0
63,659 € - 79,5685 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Padrão
28.0
22.8
20.0
440.0
22,0236 € - 27,5242 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
160.0
53,303 € - 66,6315 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
400.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3940.0 Aço

20163082

Intervalo de preços
472,693 € - 378,1565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3400.0 Aço

20163006

Intervalo de preços
410,9169 € - 328,7356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 200.0 Aço

20164362

Intervalo de preços
36,7695 € - 29,4177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    200.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3460.0 Aço

20163655

Intervalo de preços
480,6266 € - 384,5034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3760.0 Aço

20163709

Intervalo de preços
520,3685 € - 416,2905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3700.0 Aço

20164317

Intervalo de preços
577,7335 € - 462,1889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3700.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3760.0 Aço

20164324

Intervalo de preços
586,7249 € - 469,382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3880.0 Aço

20164348

Intervalo de preços
604,75 € - 483,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1240.0 Aço

20163921

Intervalo de preços
204,1468 € - 163,3153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1780.0 Aço

20164010

Intervalo de preços
285,2173 € - 228,1696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1060.0 Aço

20163907

Intervalo de preços
177,0986 € - 141,6831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 1000.0 Aço

20163891

Intervalo de preços
157,3492 € - 125,8794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 820.0 Aço

20163860

Intervalo de preços
130,301 € - 104,2366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    820.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 3280.0 Aço

20164256

Intervalo de preços
514,6563 € - 411,7208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 920.0 Aço

20164447

Intervalo de preços
159,8245 € - 127,8575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    920.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 1480.0 Aço

20164515

Intervalo de preços
263,5005 € - 210,8004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 360.0 Aço

20164386

Intervalo de preços
66,3035 € - 53,0386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    360.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 30.0 9.0 440.0 Aço

20164393

Intervalo de preços
79,5685 € - 63,659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    30.0
  • l1
    440.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 160.0 Aço

20163754

Intervalo de preços
27,5242 € - 22,0236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    160.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 400.0 Aço

20163792

Intervalo de preços
66,6315 € - 53,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0