Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
177,1832 € - 221,4843 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
780.0
200,529 € - 250,6587 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
885.0
370,9105 € - 463,6381 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1620.0
536,0135 € - 670,0169 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2355.0
605,3529 € - 756,6938 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2670.0
417,1262 € - 521,4051 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1830.0
489,8083 € - 612,2604 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
2145.0
223,6316 € - 279,5369 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
990.0
301,5816 € - 376,9717 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1305.0
154,0806 € - 192,606 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
675.0
278,4791 € - 348,0935 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1200.0
130,9463 € - 163,6855 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
570.0
255,3765 € - 319,2153 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
1095.0
642,9581 € - 803,7029 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
3720.0
683,2924 € - 854,1181 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
3960.0
575,7131 € - 719,6387 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
3320.0
589,1579 € - 736,4473 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
3400.0
60,9193 € - 76,1517 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
255.0
84,5084 € - 105,6329 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
105.0
Padrão
45.0
31.1
22.5
360.0
134,0139 € - 167,5148 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1000.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 780.0 Aço

20165369

Intervalo de preços
221,4843 € - 177,1832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    780.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 885.0 Aço

20165376

Intervalo de preços
250,6587 € - 200,529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    885.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1620.0 Aço

20165444

Intervalo de preços
463,6381 € - 370,9105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1620.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2355.0 Aço

20165512

Intervalo de preços
670,0169 € - 536,0135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2355.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2670.0 Aço

20165543

Intervalo de preços
756,6938 € - 605,3529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2670.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1830.0 Aço

20165468

Intervalo de preços
521,4051 € - 417,1262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1830.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 2145.0 Aço

20165499

Intervalo de preços
612,2604 € - 489,8083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2145.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 990.0 Aço

20165383

Intervalo de preços
279,5369 € - 223,6316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    990.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1305.0 Aço

20165413

Intervalo de preços
376,9717 € - 301,5816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1305.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 675.0 Aço

20165352

Intervalo de preços
192,606 € - 154,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    675.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1200.0 Aço

20165406

Intervalo de preços
348,0935 € - 278,4791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1200.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 570.0 Aço

20165345

Intervalo de preços
163,6855 € - 130,9463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    570.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1095.0 Aço

20165390

Intervalo de preços
319,2153 € - 255,3765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 3720.0 Aço

20165277

Intervalo de preços
803,7029 € - 642,9581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 3960.0 Aço

20165307

Intervalo de preços
854,1181 € - 683,2924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 3320.0 Aço

20165222

Intervalo de preços
719,6387 € - 575,7131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3320.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 3400.0 Aço

20165239

Intervalo de preços
736,4473 € - 589,1579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 255.0 Aço

20165314

Intervalo de preços
76,1517 € - 60,9193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    255.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 360.0 Aço

20165321

Intervalo de preços
105,6329 € - 84,5084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    45.0
  • l1
    360.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1000.0 Aço

20166816

Intervalo de preços
167,5148 € - 134,0139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0