Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
150,3148 € - 187,8882 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1060.0
158,0157 € - 197,5143 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1120.0
102,9884 € - 128,7355 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
760.0
118,6334 € - 148,2944 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
880.0
173,4174 € - 216,777 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1240.0
303,4751 € - 379,3412 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1800.0
329,1693 € - 411,4564 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1960.0
396,7422 € - 495,9331 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2360.0
265,7748 € - 332,2158 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
1960.0
276,7971 € - 345,9991 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
2020.0
315,3014 € - 394,1294 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Fixação traseira
20.0
16.3
20.0
2320.0
564,257 € - 705,316 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3760.0
89,0253 € - 111,2816 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
520.0
581,6897 € - 727,1069 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3880.0
75,9296 € - 94,9067 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
440.0
290,6016 € - 363,252 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1720.0
345,3432 € - 431,6817 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2040.0
538,0762 € - 672,5979 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3580.0
546,782 € - 683,4828 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Fixação traseira
23.0
19.2
20.0
3640.0
213,5084 € - 266,8855 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1240.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1060.0 Aço

20166823

Intervalo de preços
187,8882 € - 150,3148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1120.0 Aço

20166830

Intervalo de preços
197,5143 € - 158,0157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 760.0 Aço

20166779

Intervalo de preços
128,7355 € - 102,9884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    760.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 880.0 Aço

20166793

Intervalo de preços
148,2944 € - 118,6334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    880.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1240.0 Aço

20166854

Intervalo de preços
216,777 € - 173,4174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1800.0 Aço

20168179

Intervalo de preços
379,3412 € - 303,4751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1800.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1960.0 Aço

20168193

Intervalo de preços
411,4564 € - 329,1693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2360.0 Aço

20168247

Intervalo de preços
495,9331 € - 396,7422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2360.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 1960.0 Aço

20166977

Intervalo de preços
332,2158 € - 265,7748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 2020.0 Aço

20166984

Intervalo de preços
345,9991 € - 276,7971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 2320.0 Aço

20167035

Intervalo de preços
394,1294 € - 315,3014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3760.0 Aço

20167929

Intervalo de preços
705,316 € - 564,257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 520.0 Aço

20168018

Intervalo de preços
111,2816 € - 89,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    520.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3880.0 Aço

20167943

Intervalo de preços
727,1069 € - 581,6897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 440.0 Aço

20168001

Intervalo de preços
94,9067 € - 75,9296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    440.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1720.0 Aço

20168162

Intervalo de preços
363,252 € - 290,6016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2040.0 Aço

20168209

Intervalo de preços
431,6817 € - 345,3432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3580.0 Aço

20167899

Intervalo de preços
672,5979 € - 538,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3580.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 25.0 M6 3640.0 Aço

20167905

Intervalo de preços
683,4828 € - 546,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    25.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1240.0 Aço

20168100

Intervalo de preços
266,8855 € - 213,5084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0