Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
374,031 € - 467,5414 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
2120.0
301,2854 € - 376,6015 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3100.0
312,2867 € - 390,353 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3220.0
356,1752 € - 445,2217 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3700.0
53,0597 € - 66,3247 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
520.0
97,2233 € - 121,5318 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1000.0
122,304 € - 152,8853 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1180.0
372,6559 € - 465,8172 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
3880.0
19,8234 € - 24,7739 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
160.0
127,7729 € - 159,7187 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1240.0
60,6125 € - 75,7709 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
520.0
164,8703 € - 206,0825 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
1420.0
144,2535 € - 180,3143 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
60.0
Padrão
15.0
13.0
20.0
1420.0
422,6691 € - 528,3338 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3820.0
429,016 € - 536,2674 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3880.0
390,8502 € - 488,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
3520.0
301,8143 € - 377,2679 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
2680.0
31,2054 € - 39,012 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
60.0
Padrão
23.0
19.2
20.0
220.0
47,6649 € - 59,5759 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
60.0
Padrão
20.0
16.3
20.0
400.0
656,3817 € - 820,4797 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Padrão
34.0
26.0
20.0
3800.0
  • de 35
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 2120.0 Aço

20165079

Intervalo de preços
467,5414 € - 374,031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    2120.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3100.0 Aço

20162955

Intervalo de preços
376,6015 € - 301,2854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3220.0 Aço

20162979

Intervalo de preços
390,353 € - 312,2867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3700.0 Aço

20163044

Intervalo de preços
445,2217 € - 356,1752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 520.0 Aço

20162535

Intervalo de preços
66,3247 € - 53,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    520.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1000.0 Aço

20162610

Intervalo de preços
121,5318 € - 97,2233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1180.0 Aço

20162634

Intervalo de preços
152,8853 € - 122,304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1180.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 3880.0 Aço

20163075

Intervalo de preços
465,8172 € - 372,6559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 160.0 Aço

20163105

Intervalo de preços
24,7739 € - 19,8234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    160.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1240.0 Aço

20162641

Intervalo de preços
159,7187 € - 127,7729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 520.0 Aço

20163167

Intervalo de preços
75,7709 € - 60,6125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    520.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 1420.0 Aço

20163310

Intervalo de preços
206,0825 € - 164,8703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 15.0 4.5 1420.0 Aço

20162672

Intervalo de preços
180,3143 € - 144,2535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3820.0 Aço

20163716

Intervalo de preços
528,3338 € - 422,6691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3880.0 Aço

20163723

Intervalo de preços
536,2674 € - 429,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 3520.0 Aço

20163662

Intervalo de preços
488,5601 € - 390,8502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3520.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 2680.0 Aço

20163525

Intervalo de preços
377,2679 € - 301,8143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 25.0 7.0 220.0 Aço

20163761

Intervalo de preços
39,012 € - 31,2054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    25.0
  • l1
    220.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 20.0 6.0 400.0 Aço

20163143

Intervalo de preços
59,5759 € - 47,6649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    20.0
  • l1
    400.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Calha de guia linear Padrão 35.0 9.0 3800.0 Aço

20165284

Intervalo de preços
820,4797 € - 656,3817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Padrão
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3800.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0