Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,9219 € - 0,9706 € 7100 Em stock
M25
Cinzento
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,405 € - 3,5817 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
Cinzento
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 334 Em stock
M16
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
Preto
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 930 Em stock
M50
Cinzento
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
Cinzento
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 6371 Em stock
M25
Cinzento
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 5310 Em stock
M16
Cinzento
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 20050 Em stock
M32
Preto
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
2,5577 € - 2,6927 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
4,059 € - 4,2735 € 1000 Em stock
M25
Cinzento
11.0 mm
10.7 mm
PA
16.0 mm
4,3374 € - 4,5655 € 225 Em stock
PG 21
Cinzento
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
4,8532 € - 5,1071 € 290 Em stock
PG21
Preto
13.0 mm
10.8 mm
PA
18.0 mm
4,1899 € - 4,3994 € 9 Em stock
PG 9
Preto
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
3,1967 € - 3,3646 € 71 Em stock
M20
Cinzento
6.0 mm
8.7 mm
PA
12.0 mm
7,3623 € - 7,76 € 5 Em stock
M32
Preto
18.0 mm
14.7 mm
PA
25.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Cinzento
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
10,0492 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
Cinzento
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
16,8911 € - 17,7754 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
Verde
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
21,5772 € - 22,7048 € 108 Em stock
M40
Preto
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
  • de 12
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264300

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
7100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264331

Intervalo de preços
3,5817 € - 3,405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264263

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3294 €

Níveis de stock
334 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Preto

10264515

Intervalo de preços
4,0344 € - 3,8356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264362

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 31.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264348

Intervalo de preços
3,2612 € - 3,0951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264591

Intervalo de preços
1,2137 € - 1,154 €

Níveis de stock
6371 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264553

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
5310 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Preto

10264485

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
20050 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 3.0 mm 6.0 mm PA Cinzento

10354339

Intervalo de preços
2,6927 € - 2,5577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262
Bucins M25 11.0 mm 16.0 mm PA Cinzento

10354421

Intervalo de preços
4,2735 € - 4,059 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    11.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.7 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Cinzento

10354384

Intervalo de preços
4,5655 € - 4,3374 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262
Bucins PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Preto

10354490

Intervalo de preços
5,1071 € - 4,8532 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.8 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Preto

10354452

Intervalo de preços
4,3994 € - 4,1899 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.1 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm PA Cinzento

10354414

Intervalo de preços
3,3646 € - 3,1967 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.7 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm PA Preto

10354551

Intervalo de preços
7,76 € - 7,3623 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.7 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301395

Intervalo de preços
1,3508 € - 1,2822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301524

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    51.0 mm
Bucim ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm Nylon Verde

10304457

Intervalo de preços
17,7754 € - 16,8911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    17.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
Bucins M40 Preto

10304389

Intervalo de preços
22,7048 € - 21,5772 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    17.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm