Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
0,8343 € - 1,8426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Through Hole
2,166 € - 4,7874 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tirante roscado
3,2506 € - 3,4175 € 128 Em stock
M10
Furo cego roscado
5,2792 € - 5,5537 € 199 Em stock
M12
Furo cego roscado
3,8964 € - 4,1009 € 379 Em stock
M8
Threaded Hole
0,352 € - 0,778 € 4336 Em stock
M6
0,3005 € - 0,6641 € 1000 Em stock
M5
1,7324 € - 3,8297 € 3200 Em stock
M12
2,5544 € - 5,6485 € 1440 Em stock
M5
Furo cego roscado
3,0323 € - 6,7053 € 85 Em stock
M8
Furo cego roscado
4,4671 € - 4,704 € 25 Em stock
M10
Furo cego roscado
4,8327 € - 5,0912 € 110 Em stock
M12
Furo cego roscado
5,8813 € - 6,18 € 10 Em stock
M10
Tirante roscado
2,61 € - 2,7501 € 87 Em stock
M6
Furo cego roscado
0,9774 € - 2,1599 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Tirante roscado
1,2991 € - 1,368 € 4708 Em stock
M10
Tirante roscado
0,5829 € - 1,2895 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Through Hole
0,3125 € - 0,6911 € 853 Em stock
M5
1,6107 € - 3,5602 € 3400 Em stock
M12
1,0761 € - 2,3784 € 5250 Em stock
M10
  • de 4
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto PA

10260784

Intervalo de preços
1,8426 € - 0,8343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto

10380383

Intervalo de preços
4,7874 € - 2,166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto PA

10214190

Intervalo de preços
3,4175 € - 3,2506 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318159589
Botão cónico 26.0 mm M12 Preto PA

10214237

Intervalo de preços
5,5537 € - 5,2792 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 20.0 mm M8 Preto

10214275

Intervalo de preços
4,1009 € - 3,8964 €

Níveis de stock
379 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10261118

Intervalo de preços
0,778 € - 0,352 €

Níveis de stock
4336 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261156

Intervalo de preços
0,6641 € - 0,3005 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10261194

Intervalo de preços
3,8297 € - 1,7324 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 14.0 mm M5 Preto Fenólico

10189313

Intervalo de preços
5,6485 € - 2,5544 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M8 Preto Fenólico

10189375

Intervalo de preços
6,7053 € - 3,0323 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto Fenólico

10189443

Intervalo de preços
4,704 € - 4,4671 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M12 Preto Fenólico

10189498

Intervalo de preços
5,0912 € - 4,8327 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10189399

Intervalo de preços
6,18 € - 5,8813 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 20.0 mm M6 Preto PA

10214152

Intervalo de preços
2,7501 € - 2,61 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M8 Preto

10260739

Intervalo de preços
2,1599 € - 0,9774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10260746

Intervalo de preços
1,368 € - 1,2991 €

Níveis de stock
4708 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M10 Preto PA

10260777

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de montagem
    Through Hole
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261101

Intervalo de preços
0,6911 € - 0,3125 €

Níveis de stock
853 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10261149

Intervalo de preços
3,5602 € - 1,6107 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261187

Intervalo de preços
2,3784 € - 1,0761 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090