Menu Procurar

Botão cónico 1.380 in M10;M12 PP Preto

Os manípulos cónicos em polipropileno são ideais para operações de comutação, controlo e aplicação de grampos e incluem uma pega ergonómica
Referência da Essentra:

10558461

Número de peça do fabricante:

KN6X-8X-S3-----

929 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1,3328 €
5 + 1,2694 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,33 €

1 x 1,3328 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da maçaneta 35.1 mm
Altura da maçaneta 50.8 mm
Largura da terminação ao centro do eixo 18.3 mm
Tamanho interno de rosca M10;M12
Material da inserção Autocolantes
Tipo de inserção Autocolantes
Cor do botão Black
Material da maçaneta PP
Tipo de montagem Autocolantes
Tamanho da rosca M10;M12
Cor Preto
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos