Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1396 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
0,0983 € - 0,1607 € 4000 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2195 € - 0,271 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,1368 € - 0,152 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1712 € - 0,1903 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1841 € - 0,2273 € 14940 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,0937 € - 0,1156 € 4000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1841 € - 0,2273 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1841 € - 0,2273 € 198000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 630 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1077 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1077 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1632 € - 0,1813 € 5990 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1442 € - 0,1602 € 885 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1601 € - 0,1976 € 2000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,0937 € - 0,1156 € 6000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0937 € - 0,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1339 € - 0,1488 € 709 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1601 € - 0,1976 € 28000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023815

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023952

Intervalo de preços
0,1607 € - 0,0983 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023624

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10366073

Intervalo de preços
0,271 € - 0,2195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022771

Intervalo de preços
0,152 € - 0,1368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487754

Intervalo de preços
0,1903 € - 0,1712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10108338

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1841 €

Níveis de stock
14940 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10557181

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0937 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001882

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001912

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1841 €

Níveis de stock
198000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022931

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001806

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001844

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022764

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1632 €

Níveis de stock
5990 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022795

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1442 €

Níveis de stock
885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001899

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001813

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0937 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001851

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,0937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022788

Intervalo de preços
0,1488 € - 0,1339 €

Níveis de stock
709 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001875

Intervalo de preços
0,1976 € - 0,1601 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm