Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,0393 € - 0,0414 € 2094 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2126 € - 0,2238 € 9 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,4101 € - 0,4316 € 15000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 690 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1602 € - 0,178 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,1396 € - 0,1695 € 30 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € 200 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € 100 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2499 € - 0,285 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1396 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1171 € - 0,1301 € 30 Em stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
0,114 € - 0,1267 € 985 Em stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
0,1078 € - 0,1152 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1396 € - 0,1695 € 33451 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1323 € - 0,147 € 3025 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,2499 € - 0,285 € 996 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2499 € - 0,285 € 1000 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2221 € - 0,2528 € 1300 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002322

Intervalo de preços
0,0414 € - 0,0393 €

Níveis de stock
2094 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002360

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002209

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,4101 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002247

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023075

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023587

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023631

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023655

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023693

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023679

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023716

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023754

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023044

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1171 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023082

Intervalo de preços
0,1267 € - 0,114 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel A
    1.6 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023938

Intervalo de preços
0,1152 € - 0,1078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023600

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
33451 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023945

Intervalo de preços
0,147 € - 0,1323 €

Níveis de stock
3025 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023617

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2499 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023730

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2499 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023778

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm