Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1488 € - 0,1567 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
3.5 mm
0,1681 € - 0,3717 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1572 € - 0,3476 € 3400 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1618 € - 0,3577 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
0,1708 € - 0,3775 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,1603 € - 0,3543 € 40000 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1752 € - 0,3875 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € 2998 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1553 € - 0,1633 € 48 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1685 € - 0,1775 € 3293 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,3946 € - 0,4156 € 2890 Em stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
8.0 mm
0,3581 € - 0,378 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,3946 € - 0,4156 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,0778 € - 0,0818 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.3 mm
0,1151 € - 0,1212 € 2071 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,3069 € - 0,3317 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,202 € - 0,2126 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
30.0 mm
0,1502 € - 0,332 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,3547 € - 0,3736 € 790 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151709

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151778

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151815

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,1572 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.9 mm
Separador de bloqueio invertido 15.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151525

Intervalo de preços
0,3577 € - 0,1618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151563

Intervalo de preços
0,3775 € - 0,1708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151518

Intervalo de preços
0,3543 € - 0,1603 €

Níveis de stock
40000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 19.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151556

Intervalo de preços
0,3875 € - 0,1752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023389

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1265 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151457

Intervalo de preços
0,1633 € - 0,1553 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151495

Intervalo de preços
0,1775 € - 0,1685 €

Níveis de stock
3293 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm PA6 Natural

10331675

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
2890 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
Separador de bloqueio invertido 2.5 mm PA6 Natural

10184356

Intervalo de preços
0,378 € - 0,3581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.7 mm
Separador de bloqueio invertido 5.0 mm PA6 Natural

10184394

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 3.3 mm PA6 Natural

10381779

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 Natural

10381816

Intervalo de preços
0,1212 € - 0,1151 €

Níveis de stock
2071 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023426

Intervalo de preços
0,3317 € - 0,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.8 mm
Separador de bloqueio invertido 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151600

Intervalo de preços
0,2126 € - 0,202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151648

Intervalo de preços
0,332 € - 0,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151686

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 Natural

10067734

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm