Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1077 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1077 € - 0,133 € 2000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1077 € - 0,133 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1601 € - 0,1779 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1265 € - 0,1317 € 2998 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1553 € - 0,1633 € 48 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1685 € - 0,1775 € 3293 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,189 € - 0,1989 € 2000 Em stock
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1492 € - 0,3298 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
0,1681 € - 0,3717 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1572 € - 0,3477 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,175 € - 0,3871 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1752 € - 0,3875 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
0,1954 € - 0,2056 € 3774 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1708 € - 0,3775 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
0,1814 € - 0,191 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
0,1492 € - 0,3298 € 700 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
0,1588 € - 0,3511 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
0,1488 € - 0,1567 € 2078 Em stock
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
0,1574 € - 0,1655 € 25200 Em stock
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001783

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1077 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001868

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por encaixe de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.2 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10488249

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023389

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1265 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151457

Intervalo de preços
0,1633 € - 0,1553 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151495

Intervalo de preços
0,1775 € - 0,1685 €

Níveis de stock
3293 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151693

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151730

Intervalo de preços
0,3298 € - 0,1492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151778

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151631

Intervalo de preços
0,3477 € - 0,1572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151679

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 19.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151556

Intervalo de preços
0,3875 € - 0,1752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151594

Intervalo de preços
0,2056 € - 0,1954 €

Níveis de stock
3774 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151563

Intervalo de preços
0,3775 € - 0,1708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151587

Intervalo de preços
0,191 € - 0,1814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 8.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151471

Intervalo de preços
0,3298 € - 0,1492 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 13.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151501

Intervalo de preços
0,3511 € - 0,1588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151617

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1488 €

Níveis de stock
2078 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm
Separador de bloqueio invertido 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151655

Intervalo de preços
0,1655 € - 0,1574 €

Níveis de stock
25200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    2.8 mm