Menu Procurar

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Em stock

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,10 € - 0,1041 € 50000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1544 € - 0,1711 € 1000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,1343 € - 0,1488 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 1384 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € 32000 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1544 € - 0,1711 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1265 € - 0,1317 € 400 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,11 € - 0,1145 € 2924 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,378 € - 0,3979 € 14704 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
0,3946 € - 0,4156 € 3775 Em stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
0,4553 € - 0,4797 € 694 Em stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
0,3581 € - 0,378 € 6075 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,4311 € - 0,4532 € 6309 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1075 € - 0,1132 € 15000 Em stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € 1999 Em stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
0,2499 € - 0,285 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1323 € - 0,147 € 3025 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,1078 € - 0,1152 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • de 13
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023396

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,10 €

Níveis de stock
50000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023211

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1544 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023402

Intervalo de preços
0,1488 € - 0,1343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023242

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,11 €

Níveis de stock
1384 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023112

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1265 €

Níveis de stock
32000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023150

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023266

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1265 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023273

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,11 €

Níveis de stock
2924 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    4.0 mm
Separador de bloqueio invertido 20.0 mm PA6 Natural

10067765

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
14704 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    5.8 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 Natural

10331668

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
3775 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
Separador de bloqueio invertido 11.0 mm PA6 Natural

10331705

Intervalo de preços
0,4797 € - 0,4553 €

Níveis de stock
694 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.6 mm
Separador de bloqueio invertido 4.0 mm PA6 Natural

10184387

Intervalo de preços
0,378 € - 0,3581 €

Níveis de stock
6075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 12.0 mm PA6 Natural

10184424

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
6309 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 7.9 mm PA6 Natural

10381809

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1075 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    3.1 mm
Separador de bloqueio invertido 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023792

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
1999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023839

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023709

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023747

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    8.7 mm
Separador de bloqueio invertido 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023945

Intervalo de preços
0,147 € - 0,1323 €

Níveis de stock
3025 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm
Separador de bloqueio invertido 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Preto

10023938

Intervalo de preços
0,1152 € - 0,1078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por fecho de pressão
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.3 mm