Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10151617
CBRLDS205A
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1567 € |
| 5000 + | 0,1488 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Snap Lock |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
| Diâmetro do furo A | 0.138 in |
| Diâmetro do furo A | 3.5 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 0.11 in |
| Altura da cabeça de bloqueio A | 2.8 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.079 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 2.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 1.6 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.138 in |
| Comprimento do espaçador | 3.5 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |