Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2321 € - 0,2443 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.6 mm
0,1644 € - 0,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
9.5 mm
0,206 € - 0,2353 € 20 Em stock
9.5 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.7 mm
0,1159 € - 0,1326 € 18766 Em stock
15.9 mm
0,206 € - 0,2353 € 3701 Em stock
12.7 mm
0,239 € - 0,2517 € 2000 Em stock
M4
13.6 mm
0,0559 € - 0,0588 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7 mm
0,2557 € - 0,2692 € 3838 Em stock
10.7 mm
0,228 € - 0,2587 € 1021 Em stock
12.7 mm
0,2571 € - 0,2941 € 17266 Em stock
M4
15.9 mm
0,2119 € - 0,2411 € 955 Em stock
12.7 mm
0,2571 € - 0,2941 € 41 Em stock
M3
12.7 mm
0,2236 € - 0,2557 € 1658 Em stock
6.4 mm
0,228 € - 0,2587 € 963 Em stock
6.4 mm
0,228 € - 0,2587 € 2 Em stock
11.1 mm
0,2236 € - 0,2557 € 2455 Em stock
9.5 mm
0,2571 € - 0,2941 € 901 Em stock
M3
3.2 mm
0,206 € - 0,2353 € 1000 Em stock
22.2 mm
0,237 € - 0,2706 € 3798 Em stock
M4
6.4 mm
  • de 10
Espaçador apertado com parafuso 9.6 mm UL94 V-2

10184301

Intervalo de preços
0,2443 € - 0,2321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.6 mm
Suporte de parafuso roscado 9.5 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10108222

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 9.5 mm Fixação de rosca fêmea

10011164

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 12.7 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10011195

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 15.9 mm Fixação de rosca fêmea

10108147

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
18766 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 12.7 mm Fixação de rosca fêmea

10011188

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
3701 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 13.6 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10109236

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,239 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
N/A 10.7 mm (C) Fixação por rosca macho

10013830

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 10.7 mm Nylon 6/6 Natural

10013878

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,2557 €

Níveis de stock
3838 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016893

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
1021 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
17266 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de parafuso #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024232

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,2119 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2236 €

Níveis de stock
1658 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016848

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
963 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M3 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10016886

Intervalo de preços
0,2587 € - 0,228 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016756

Intervalo de preços
0,2557 € - 0,2236 €

Níveis de stock
2455 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
N/A 3.2 mm (C) M3 Fixação por rosca macho

10016817

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
901 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013809

Intervalo de preços
0,2353 € - 0,206 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 6.4 mm PA Natural

10011249

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
3798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm