Menu Procurar

Apoios com rosca sextavados

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura do painel Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1792 € - 0,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
0,3271 € - 0,3437 € 31000 Em stock
M4
20.6 mm
0,3636 € - 0,3835 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
28.6 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0,237 € - 0,2706 € 1000 Em stock
12.7 mm
0,2697 € - 0,2841 € 129 Em stock
M4
6.0 mm
0,3415 € - 0,3603 € 200 Em stock
M4
23.8 mm
0,2221 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
0,1644 € - 0,188 € 35 Em stock
M4
15.9 mm
0,1159 € - 0,1326 € 3540 Em stock
25.4 mm
0,1159 € - 0,1326 € 20 Em stock
12.7 mm
0,1159 € - 0,1326 € 1000 Em stock
22.2 mm
0,1159 € - 0,1326 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
0,2896 € - 0,304 € 186 Em stock
M4
11.1 mm
0,3127 € - 0,3294 € 50894 Em stock
M4
17.5 mm
0,2134 € - 0,2426 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
0,2119 € - 0,2411 € 4970 Em stock
9.5 mm
0,2571 € - 0,2941 € 2996 Em stock
M4
14.3 mm
0,2571 € - 0,2941 € 998 Em stock
M4
4.8 mm
0,2571 € - 0,2941 € 2800 Em stock
M4
9.5 mm
  • de 10
Apoio de bloqueios e parafusos 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 20.6 mm PA

10119938

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3271 €

Níveis de stock
31000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 28.6 mm PA

10119983

Intervalo de preços
0,3835 € - 0,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.4 mm Nylon 6/6

10109144

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm Nylon 6/6

10109182

Intervalo de preços
0,2706 € - 0,237 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.0 mm PA

10119839

Intervalo de preços
0,2841 € - 0,2697 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 23.8 mm PA

10119969

Intervalo de preços
0,3603 € - 0,3415 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 25.4 mm Fixação de rosca fêmea

10108246

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 15.9 mm M4 Fixação de rosca fêmea

10108154

Intervalo de preços
0,188 € - 0,1644 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Suporte de parafuso roscado 25.4 mm Fixação de rosca fêmea

10108192

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
3540 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 12.7 mm Fixação de rosca fêmea

10108239

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 22.2 mm Fixação de rosca fêmea

10108178

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Suporte de parafuso roscado 9.5 mm Fixação de rosca fêmea

10108215

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rosca fêmea
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 11.1 mm PA

10119877

Intervalo de preços
0,304 € - 0,2896 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 17.5 mm PA

10119914

Intervalo de preços
0,3294 € - 0,3127 €

Níveis de stock
50894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

10017012

Intervalo de preços
0,2426 € - 0,2134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de parafuso #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024225

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,2119 €

Níveis de stock
4970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2571 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm