Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
3,2351 € - 4,6215 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
10.0
5.0
2.5
8.0
3,2659 € - 4,6626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
12.0
5.0
2.5
8.0
3,1734 € - 4,5393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
3,2967 € - 4,7037 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
14.0
5.0
2.5
8.0
3,4405 € - 4,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
50.0
4.0
2.0
6.0
3,7177 € - 5,3096 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
40.0
5.0
2.5
8.0
3,3788 € - 4,8269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
20.0
5.0
2.5
8.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
2.0
6.0
3.0
10.0
2,9578 € - 4,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
2,9886 € - 4,2723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
5,2891 € - 7,5587 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
65.0
11.0
4.0
12.0
5,135 € - 7,3328 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
60.0
11.0
4.0
12.0
6,1312 € - 8,7603 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
90.0
11.0
4.0
12.0
4,868 € - 6,9528 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
20.0
12.0
5.0
14.0
5,9566 € - 8,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
50.0
12.0
5.0
14.0
6,3161 € - 9,0171 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
7,7641 € - 11,0916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
6,0798 € - 8,6782 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
12.0
16.0
6.0
20.0
6,4598 € - 9,2327 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
6.0
100.0
11.0
4.0
12.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756437

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756574

Intervalo de preços
4,6215 € - 3,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756581

Intervalo de preços
4,6626 € - 3,2659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756550

Intervalo de preços
4,5393 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756598

Intervalo de preços
4,7037 € - 3,2967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756499

Intervalo de preços
4,9193 € - 3,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756666

Intervalo de preços
5,3096 € - 3,7177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756628

Intervalo de preços
4,8269 € - 3,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 2.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756697

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756352

Intervalo de preços
4,2312 € - 2,9578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 2.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756178

Intervalo de preços
4,2723 € - 2,9886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 65.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757137

Intervalo de preços
7,5587 € - 5,2891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757120

Intervalo de preços
7,3328 € - 5,135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757175

Intervalo de preços
8,7603 € - 6,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757250

Intervalo de preços
6,9528 € - 4,868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 50.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757311

Intervalo de preços
8,5036 € - 5,9566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 60.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757335

Intervalo de preços
9,0171 € - 6,3161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757380

Intervalo de preços
11,0916 € - 7,7641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757410

Intervalo de preços
8,6782 € - 6,0798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757182

Intervalo de preços
9,2327 € - 6,4598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0