Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
8,6679 € - 12,3856 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
25.0
18.0
8.0
24.0
10,3932 € - 14,8402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
80.0
16.0
6.0
20.0
11,03 € - 15,7542 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
90.0
16.0
6.0
20.0
12,2624 € - 17,5104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
70.0
18.0
8.0
24.0
9,4176 € - 13,4537 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
65.0
16.0
6.0
20.0
11,6565 € - 16,6477 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
100.0
16.0
6.0
20.0
6,2852 € - 8,976 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
16.0
16.0
6.0
20.0
8,1236 € - 11,6051 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
45.0
16.0
6.0
20.0
10,27 € - 14,6656 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
12,6526 € - 18,0752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
75.0
18.0
8.0
24.0
9,4587 € - 13,5051 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
35.0
18.0
8.0
24.0
9,8387 € - 14,0596 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
11.0
40.0
18.0
8.0
24.0
7,8257 € - 11,1738 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
40.0
16.0
6.0
20.0
9,7154 € - 13,885 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
70.0
16.0
6.0
20.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
3.0
5.0
2.5
8.0
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
3,2659 € - 4,6626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
3,3788 € - 4,8269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
45.0
4.0
2.0
6.0
2,5059 € - 3,5842 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757601

Intervalo de preços
12,3856 € - 8,6679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 80.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757571

Intervalo de preços
14,8402 € - 10,3932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 90.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757588

Intervalo de preços
15,7542 € - 11,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757694

Intervalo de preços
17,5104 € - 12,2624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 65.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757540

Intervalo de preços
13,4537 € - 9,4176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 100.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757595

Intervalo de preços
16,6477 € - 11,6565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757434

Intervalo de preços
8,976 € - 6,2852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757502

Intervalo de preços
11,6051 € - 8,1236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757649

Intervalo de preços
14,6656 € - 10,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 75.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757700

Intervalo de preços
18,0752 € - 12,6526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757625

Intervalo de preços
13,5051 € - 9,4587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 16.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757632

Intervalo de preços
14,0596 € - 9,8387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 40.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757496

Intervalo de preços
11,1738 € - 7,8257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 70.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20757557

Intervalo de preços
13,885 € - 9,7154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 3.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756512

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756543

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756529

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756468

Intervalo de preços
4,6626 € - 3,2659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756482

Intervalo de preços
4,8269 € - 3,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756383

Intervalo de preços
3,5842 € - 2,5059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0