Menu Procurar

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Em produção

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: 303 Stainless with thread lock Series Code: SRP0130

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Comprar
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
2,9886 € - 4,2723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
3,1734 € - 4,5393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
25.0
4.0
2.0
6.0
3,081 € - 4,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
2.0
5.0
2.5
8.0
2,9578 € - 4,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
3,0605 € - 4,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
3,1734 € - 4,5393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
3,0605 € - 4,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
5.0
4.0
1.5
5.0
3,2042 € - 4,5702 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
3,3788 € - 4,8269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
25.0
4.0
1.5
5.0
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
3,0605 € - 4,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
3,1118 € - 4,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
3.0
5.0
2.5
8.0
3,081 € - 4,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
3,081 € - 4,3956 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
18.0
4.0
2.0
6.0
3,2659 € - 4,6626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
3,3788 € - 4,8269 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
45.0
4.0
2.0
6.0
3,1734 € - 4,5393 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 10.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756246

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 2.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756178

Intervalo de preços
4,2723 € - 2,9886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756444

Intervalo de preços
4,5393 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 2.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756505

Intervalo de preços
4,3956 € - 3,081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756352

Intervalo de preços
4,2312 € - 2,9578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756192

Intervalo de preços
4,3648 € - 3,0605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 12.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756253

Intervalo de preços
4,5393 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 5.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756208

Intervalo de preços
4,3648 € - 3,0605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 14.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756260

Intervalo de preços
4,5702 € - 3,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 25.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756307

Intervalo de preços
4,8269 € - 3,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 6.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756543

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 4.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756529

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 16.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756413

Intervalo de preços
4,3648 € - 3,0605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 20.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756437

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 3.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756512

Intervalo de preços
4,4469 € - 3,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M2 3.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756222

Intervalo de preços
4,3956 € - 3,081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 18.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756420

Intervalo de preços
4,3956 € - 3,081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 35.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756468

Intervalo de preços
4,6626 € - 3,2659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 45.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756482

Intervalo de preços
4,8269 € - 3,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 7.0 Aço inoxidável 303 com fecho de rosca

20756550

Intervalo de preços
4,5393 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0