Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0372 € - 0,0392 € 33391 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1128 € - 0,1187 € 221000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,0932 € - 0,0981 € 11890 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,4197 € - 0,4418 € 10080 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0384 € - 0,0404 € 996 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0399 € - 0,042 € 38500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,2456 € - 0,2585 € 14765 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
0,0851 € - 0,0895 € 29 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,2255 € - 0,2374 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0447 € - 0,047 € 5816 Em stock
Natural
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0687 € - 0,0723 € 420 Em stock
Natural
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,5412 € - 0,5695 € 1480 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0159 € - 0,0167 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0174 € - 0,0183 € 49027 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0676 € - 0,0711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
0,2119 € - 0,223 € 51960 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0461 € - 0,0485 € 19582 Em stock
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,5693 € - 0,5991 € 3930 Em stock
Natural
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,0461 € - 0,0485 € 291400 Em stock
Cinzento
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
39728 Em stock
Preto
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • de 31
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042250

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0372 €

Níveis de stock
33391 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184257

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1128 €

Níveis de stock
221000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10184349

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0932 €

Níveis de stock
11890 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067901

Intervalo de preços
0,4418 € - 0,4197 €

Níveis de stock
10080 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075128

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0384 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041925

Intervalo de preços
0,042 € - 0,0399 €

Níveis de stock
38500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184196

Intervalo de preços
0,2585 € - 0,2456 €

Níveis de stock
14765 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056202

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042458

Intervalo de preços
0,2374 € - 0,2255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Intervalo de preços
0,047 € - 0,0447 €

Níveis de stock
5816 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

10042366

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0687 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068151

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
1480 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267004

Intervalo de preços
0,0167 € - 0,0159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10267059

Intervalo de preços
0,0183 € - 0,0174 €

Níveis de stock
49027 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10106426

Intervalo de preços
0,0711 € - 0,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309278

Intervalo de preços
0,223 € - 0,2119 €

Níveis de stock
51960 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0461 €

Níveis de stock
19582 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha de retenção 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Intervalo de preços
0,5991 € - 0,5693 €

Níveis de stock
3930 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0461 €

Níveis de stock
291400 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359


Níveis de stock
39728 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda