Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0481 € - 0,0507 € 2172 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2577 € - 0,2713 € 15080 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0355 € - 0,0374 € 21708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,2983 € 4493 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,309 € - 0,3253 € 23097 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,1727 € - 0,1818 € 28837 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1211 € - 0,1273 € 2511 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0438 € - 0,0462 € 153 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,2011 € - 0,2118 € 1245 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 13000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 11752 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,3373 € - 0,3551 € 4990 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0886 € - 0,0933 € 248 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,1245 € - 0,1311 € 380 Em stock
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,5412 € - 0,5695 € 70 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,2415 € - 0,2542 € 55667 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,1808 € - 0,1905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4507 € - 0,4744 € 24455 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,1538 € - 0,162 € 24522 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1162 € - 0,1222 € 34700 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
  • de 31
Anilha 5.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067994

Intervalo de preços
0,0507 € - 0,0481 €

Níveis de stock
2172 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184448

Intervalo de preços
0,2713 € - 0,2577 €

Níveis de stock
15080 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0355 €

Níveis de stock
21708 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Intervalo de preços
0,2983 € - 0,2834 €

Níveis de stock
4493 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213759

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,309 €

Níveis de stock
23097 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213797

Intervalo de preços
0,1818 € - 0,1727 €

Níveis de stock
28837 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Intervalo de preços
0,1273 € - 0,1211 €

Níveis de stock
2511 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Intervalo de preços
0,0462 € - 0,0438 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067826

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,2011 €

Níveis de stock
1245 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0434 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068076

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
11752 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Intervalo de preços
0,3551 € - 0,3373 €

Níveis de stock
4990 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Intervalo de preços
0,0933 € - 0,0886 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067956

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,1245 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068106

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184950

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2415 €

Níveis de stock
55667 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068175

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,1808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213711

Intervalo de preços
0,4744 € - 0,4507 €

Níveis de stock
24455 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10056301

Intervalo de preços
0,162 € - 0,1538 €

Níveis de stock
24522 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,1162 €

Níveis de stock
34700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda