Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0972 € - 0,12 € 946 Em stock
Natural
Nylon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
0,1447 € - 0,1787 € 2534 Em stock
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
33.3 mm
3.2 mm
0,5113 € - 0,6313 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
49 mm
68.3 mm
3.2 mm
0,4347 € - 0,5367 € 500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13 mm
50.8 mm
1.5 mm
0,0779 € - 0,0961 € 149 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
22.9 mm
1.5 mm
0,0599 € - 0,0631 € 19998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0508 € - 0,0627 € 2398 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
0,0843 € - 0,0887 € 37997 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
0,1058 € - 0,1307 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
0,1066 € - 0,1316 € 9065 Em stock
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,1303 € - 0,1609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
9.9 mm
32.2 mm
1.1 mm
0,0688 € - 0,0849 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,0919 € - 0,1134 € 10000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
0,1739 € - 0,1832 € 9250 Em stock
Natural
Nylon 6/6
20.4 mm
31.8 mm
1.5 mm
0,0751 € - 0,0928 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
15.9 mm
3.6 mm
0,0241 € - 0,0297 € 972 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5 mm
11.1 mm
0.5 mm
0,0272 € - 0,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.9 mm
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0403 € - 0,0424 € 4995 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
0,0744 € - 0,0819 € 11631 Em stock
Natural
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
  • de 31
N/A 0.740 in (Di) 1.060 in (DE)

10357033

Intervalo de preços
0,12 € - 0,0972 €

Níveis de stock
946 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.8 mm
  • Diâmetro exterior
    26.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 1.000 in (Di) 1.312 in (DE)

10357156

Intervalo de preços
0,1787 € - 0,1447 €

Níveis de stock
2534 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    33.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 1.930 in (Di) 2.690 in (DE)

10357231

Intervalo de preços
0,6313 € - 0,5113 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    49 mm
  • Diâmetro exterior
    68.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.510 in (Di) 2.000 in (DE)

10357224

Intervalo de preços
0,5367 € - 0,4347 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13 mm
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.515 in (Di) 0.900 in (DE)

10356951

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0779 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    22.9 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.421 in (Di) 0.687 in (DE)

10356661

Intervalo de preços
0,0631 € - 0,0599 €

Níveis de stock
19998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.343 in (Di) 0.885 in (DE)

10356906

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0508 €

Níveis de stock
2398 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.7 mm
  • Diâmetro exterior
    22.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.516 in (Di) 0.743 in (DE)

10356814

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0843 €

Níveis de stock
37997 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    18.9 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.643 in (Di) 1.225 in (DE)

10357088

Intervalo de preços
0,1307 € - 0,1058 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    31.1 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#4 N/A 0.875 in (Di) 1.250 in (DE)

10357095

Intervalo de preços
0,1316 € - 0,1066 €

Níveis de stock
9065 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.390 in (Di) 1.267 in (DE)

10357101

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior
    32.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.187 in (Di) 0.750 in (DE)

10356760

Intervalo de preços
0,0849 € - 0,0688 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.385 in (Di) 0.750 in (DE)

10356784

Intervalo de preços
0,1134 € - 0,0919 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    5.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.805 in (Di) 1.250 in (DE)

10357118

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1739 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.625 in (DE)

10356524

Intervalo de preços
0,0928 € - 0,0751 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    3.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
5/16 N/A 0.195 in (Di) 0.437 in (DE)

10356227

Intervalo de preços
0,0297 € - 0,0241 €

Níveis de stock
972 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.200 in (Di) 0.437 in (DE)

10356210

Intervalo de preços
0,0336 € - 0,0272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    2.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.337 in (Di) 0.683 in (DE)

10356630

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.200 in (Di) 0.450 in (DE)

10356258

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
4995 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.4 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 6.6 mm (Di) 17.4 mm (DE)

10356654

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,0744 €

Níveis de stock
11631 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda