Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0388 € - 0,0479 € 4044 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,0389 € - 0,0481 € 2986 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,0251 € - 0,031 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0225 € - 0,0278 € 72098 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0109 € - 0,0135 € 8932 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0439 € - 0,0463 € 999 Em stock
Natural
Nylon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0394 € - 0,0487 € 1998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0469 € - 0,0494 € 29000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,0616 € - 0,0648 € 2641 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
0,079 € - 0,0832 € 21159 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,0308 € - 0,038 € 33000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0239 € - 0,0295 € 1980 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.6 mm
1.5 mm
0,0333 € - 0,0411 € 21 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0091 € - 0,0112 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,0419 € - 0,0518 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
2.4 mm
0,0339 € - 0,0419 € 8412 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0267 € - 0,0329 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
0,0877 € - 0,1083 € 1120 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0623 € - 0,0656 € 24820 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0374 € - 0,0394 € 18358 Em stock
Natural
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
  • de 31
N/A 0.250 in (Di) 0.465 in (DE)

10356265

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0388 €

Níveis de stock
4044 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.687 in (DE)

10356647

Intervalo de preços
0,0481 € - 0,0389 €

Níveis de stock
2986 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.380 in 0.625 in 0.062 in Nylon 6/6

10354728

Intervalo de preços
0,031 € - 0,0251 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.160 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10355886

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,0225 €

Níveis de stock
72098 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.140 in 0.312 in 0.032 in Nylon 6/6

10354612

Intervalo de preços
0,0135 € - 0,0109 €

Níveis de stock
8932 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.040 in 0.138 in 0.033 in Nylon 6/6

10355763

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0439 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    1 mm
  • Diâmetro exterior
    3.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
5/16 N/A 0.187 in (Di) 0.625 in (DE)

10356548

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0394 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.253 in (Di) 0.443 in (DE)

10356241

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.421 in (Di) 0.687 in (DE)

10356678

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0616 €

Níveis de stock
2641 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.374 in (Di) 0.591 in (DE)

10356487

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
21159 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Espessura
    3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10354810

Intervalo de preços
0,038 € - 0,0308 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.321 in (Di) 0.497 in (DE)

10356364

Intervalo de preços
0,0295 € - 0,0239 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.505 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10354735

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.115 in 0.250 in 0.032 in Nylon 6/6

10354599

Intervalo de preços
0,0112 € - 0,0091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.505 in 0.750 in 0.093 in Nylon 6/6

10354742

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0419 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
1/2 N/A 0.257 in (Di) 0.625 in (DE)

10356579

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
8412 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#8 N/A 0.115 in (Di) 0.290 in (DE)

10355978

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Diâmetro exterior
    7.4 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.406 in (Di) 1.000 in (DE)

10356999

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,0877 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.500 in (DE)

10356340

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0623 €

Níveis de stock
24820 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10178621

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0374 €

Níveis de stock
18358 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda