Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0411 € - 0,0508 € 75 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0267 € - 0,0329 € 48965 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
0,0278 € - 0,0343 € 2690 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
0,03 € - 0,0371 € 1708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.1 mm
0,0182 € - 0,0225 € 5841 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0091 € - 0,0112 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,1222 € - 0,1286 € 83978 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
0,0154 € - 0,019 € 28989 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0685 € - 0,0721 € 77000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
0,0622 € - 0,0654 € 8831 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
1.9 mm
0,0694 € - 0,0857 € 8310 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,0365 € - 0,0451 € 4099 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0101 € - 0,0125 € 9000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5 mm
0.8 mm
0,0137 € - 0,0169 € 33568 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
0,0439 € - 0,0542 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
5.1 mm
1.1 mm
0,0756 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,0368 € - 0,0388 € 448 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,0586 € - 0,0617 € 10799 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,0339 € - 0,0419 € 700 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0279 € - 0,0344 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
  • de 31
Anilha plana 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10354834

Intervalo de preços
0,0508 € - 0,0411 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.200 in (Di) 0.380 in (DE)

10356159

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0267 €

Níveis de stock
48965 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.252 in (Di) 0.472 in (DE)

10356302

Intervalo de preços
0,0343 € - 0,0278 €

Níveis de stock
2690 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10355732

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,03 €

Níveis de stock
1708 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354674

Intervalo de preços
0,0225 € - 0,0182 €

Níveis de stock
5841 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.090 in 0.250 in 0.032 in Nylon 6/6

10354575

Intervalo de preços
0,0112 € - 0,0091 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nylon 6/6

10355824

Intervalo de preços
0,1286 € - 0,1222 €

Níveis de stock
83978 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10354629

Intervalo de preços
0,019 € - 0,0154 €

Níveis de stock
28989 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.209 in (Di) 0.492 in (DE)

10356296

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
77000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.165 in (Di) 0.500 in (DE)

10356326

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0622 €

Níveis de stock
8831 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354865

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0694 €

Níveis de stock
8310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.125 in (Di) 0.500 in (DE)

10356357

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
4099 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.085 in 0.196 in 0.031 in Nylon 6/6

10355817

Intervalo de preços
0,0125 € - 0,0101 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354759

Intervalo de preços
0,0169 € - 0,0137 €

Níveis de stock
33568 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.125 in 0.199 in 0.045 in Nylon 6/6

10355831

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.256 in (Di) 0.591 in (DE)

10356470

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.150 in (Di) 0.312 in (DE)

10356043

Intervalo de preços
0,0388 € - 0,0368 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.255 in (Di) 0.555 in (DE)

10356395

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0586 €

Níveis de stock
10799 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    14.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.562 in (DE)

10356432

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.317 in 0.500 in 0.093 in Nylon 6/6

10354698

Intervalo de preços
0,0344 € - 0,0279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6