Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0301 € - 0,0372 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
1.6 mm
0,2037 € - 0,2515 € 1468 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0444 € - 0,0467 € 1585 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
9.7 mm
5 mm
0,0707 € - 0,0743 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
7.9 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0403 € - 0,0424 € 26992 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.8 mm
0,0596 € - 0,0627 € 9988 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0495 € - 0,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
8.5 mm
18 mm
2 mm
0,0602 € - 0,0633 € 17204 Em stock
Natural
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0581 € - 0,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0424 € - 0,0523 € 3896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0439 € - 0,0463 € 87948 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.9 mm
10.3 mm
1.6 mm
0,0271 € - 0,0335 € 2400 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,071 € - 0,0946 € 2415 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,1655 € - 0,2043 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,0439 € - 0,0542 € 1898 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0323 € - 0,0399 € 2775 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0439 € - 0,0463 € 21244 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,0275 € - 0,034 € 996 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0509 € - 0,0537 € 35961 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0652 € - 0,0686 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
  • de 31
3/8 N/A 0.200 in (Di) 0.437 in (DE)

10356203

Intervalo de preços
0,0372 € - 0,0301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354858

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2037 €

Níveis de stock
1468 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.255 in (Di) 0.382 in (DE)

10356166

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
1585 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9.7 mm
  • Espessura
    5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.312 in (Di) 0.375 in (DE)

10356081

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.120 in (Di) 0.280 in (DE)

10355985

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
26992 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.719 in (DE)

10356722

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0596 €

Níveis de stock
9988 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.336 in (Di) 0.709 in (DE)

10356708

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18 mm
  • Espessura
    2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 10.4 mm (Di) 15.9 mm (DE)

10356517

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
17204 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
1/2 N/A 0.257 in (Di) 0.750 in (DE)

10356845

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,0581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.190 in (Di) 0.310 in (DE)

10356012

Intervalo de preços
0,0523 € - 0,0424 €

Níveis de stock
3896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.234 in (Di) 0.406 in (DE)

10356173

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0439 €

Níveis de stock
87948 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.9 mm
  • Diâmetro exterior
    10.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354797

Intervalo de preços
0,0335 € - 0,0271 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
#2 N/A 0.323 in (Di) 0.750 in (DE)

10356777

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,071 €

Níveis de stock
2415 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10354872

Intervalo de preços
0,2043 € - 0,1655 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.4 mm
  • Diâmetro exterior
    25.1 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.187 in (Di) 0.256 in (DE)

10355954

Intervalo de preços
0,0542 € - 0,0439 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.5 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.317 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

10354704

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0323 €

Níveis de stock
2775 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.253 in (Di) 0.375 in (DE)

10356104

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0439 €

Níveis de stock
21244 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    2.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.162 in (Di) 0.312 in (DE)

10356036

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0275 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,0509 €

Níveis de stock
35961 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.8 mm
  • Diâmetro exterior
    4.3 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.150 in (Di) 0.312 in (DE)

10356050

Intervalo de preços
0,0686 € - 0,0652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.8 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda