Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0765 € - 0,0805 € 9659 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0738 € - 0,0776 € 2003 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0886 € - 0,0933 € 248 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0355 € - 0,0374 € 21708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,2983 € 4493 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,2334 € - 0,2458 € 1740 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 81 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0269 € - 0,0284 € 62998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0,0203 € - 0,0214 € 427 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,1345 € - 0,1415 € 16754 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0367 € - 0,0367 € 250993 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1105 € - 0,1162 € 65 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0591 € - 0,0622 € 236 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,0642 € - 0,0676 € 1795 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,2347 € - 0,2471 € 1977 Em stock
Natural
Nylon 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € 386 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2051 € - 0,2157 € 5026 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0254 € - 0,0267 € 5447 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1713 € - 0,1803 € 763 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0269 € - 0,0284 € 59000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
  • de 31
Anilha 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068021

Intervalo de preços
0,0805 € - 0,0765 €

Níveis de stock
9659 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067482

Intervalo de preços
0,0776 € - 0,0738 €

Níveis de stock
2003 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Intervalo de preços
0,0933 € - 0,0886 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0355 €

Níveis de stock
21708 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Intervalo de preços
0,2983 € - 0,2834 €

Níveis de stock
4493 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067802

Intervalo de preços
0,2458 € - 0,2334 €

Níveis de stock
1740 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nylon 6/6

10178645

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
62998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Intervalo de preços
0,0214 € - 0,0203 €

Níveis de stock
427 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184813

Intervalo de preços
0,1415 € - 0,1345 €

Níveis de stock
16754 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042205

Intervalo de preços
0,0367 € - 0,0367 €

Níveis de stock
250993 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1105 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

10068342

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0591 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068359

Intervalo de preços
0,0676 € - 0,0642 €

Níveis de stock
1795 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068533

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
1977 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    38.0 mm
  • Diâmetro exterior
    41.8 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067529

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0273 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068427

Intervalo de preços
0,2157 € - 0,2051 €

Níveis de stock
5026 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042182

Intervalo de preços
0,0267 € - 0,0254 €

Níveis de stock
5447 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042397

Intervalo de preços
0,1803 € - 0,1713 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178669

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda