Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
609 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,059 € - 0,0622 € 3361 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0237 € - 0,025 € 11378 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0744 € - 0,0782 € 1238 Em stock
Natural
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0762 € - 0,0802 € 300 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0683 € - 0,0719 € 7193 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0262 € - 0,0276 € 64958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0847 € - 0,0892 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0613 € - 0,0674 € 1285 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0427 € - 0,0449 € 10247 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,4021 € - 0,4964 € 8979 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,2558 € - 0,2693 € 83489 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0854 € - 0,1055 € 1120 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0607 € - 0,0639 € 25820 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0401 € - 0,0495 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0387 € - 0,0478 € 2984 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,0364 € - 0,0384 € 36358 Em stock
Natural
PA
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0525 € - 0,0648 € 86 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,067 € - 0,0827 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,0895 € - 0,1104 € 10000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
0,0821 € - 0,0864 € 38997 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
  • de 31
Anilha 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,059 €

Níveis de stock
3361 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Intervalo de preços
0,025 € - 0,0237 €

Níveis de stock
11378 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0744 €

Níveis de stock
1238 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10412268

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0762 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Intervalo de preços
0,0719 € - 0,0683 €

Níveis de stock
7193 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Intervalo de preços
0,0276 € - 0,0262 €

Níveis de stock
64958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Intervalo de preços
0,0892 € - 0,0847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.250 in 0.719 in 0.062 in Preto Nylon 6/6

10356739

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0613 €

Níveis de stock
1285 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0427 €

Níveis de stock
10247 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Intervalo de preços
0,4964 € - 0,4021 €

Níveis de stock
8979 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Intervalo de preços
0,2693 € - 0,2558 €

Níveis de stock
83489 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.7 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
N/A 0.406 in (Di) 1.000 in (DE)

10356999

Intervalo de preços
0,1055 € - 0,0854 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.500 in (DE)

10356340

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0607 €

Níveis de stock
25820 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
3/8 N/A 0.250 in (Di) 0.625 in (DE)

10356562

Intervalo de preços
0,0495 € - 0,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#4 N/A 0.390 in (Di) 0.688 in (DE)

10356692

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0387 €

Níveis de stock
2984 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior
    17.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10178621

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0364 €

Níveis de stock
36358 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
1/4 N/A 0.257 in (Di) 0.875 in (DE)

10356920

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0525 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.187 in (Di) 0.750 in (DE)

10356760

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,067 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.385 in (Di) 0.750 in (DE)

10356784

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,0895 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    5.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.516 in (Di) 0.743 in (DE)

10356814

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0821 €

Níveis de stock
38997 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    18.9 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda