Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
609 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,1154 € - 0,1216 € 3527 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,1537 € - 0,1618 € 1217 Em stock
Natural
Nylon 6/6
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0,1576 € - 0,1659 € 13310 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0433 € - 0,0456 € 41266 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,053 € - 0,0558 € 581 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0863 € - 0,0908 € 6998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0879 € - 0,0925 € 3250 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0537 € - 0,0566 € 30957 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,0729 € - 0,0767 € 7068 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,127 € - 0,1339 € 350 Em stock
Natural
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0449 € - 0,0472 € 22082 Em stock
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0486 € - 0,0511 € 87386 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,2248 € - 1,289 € 1533 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,076 € - 0,08 € 666 Em stock
Natural
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0612 € - 0,0644 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,106 € - 0,1116 € 89507 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,083 € - 0,0873 € 4049 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,858 € - 0,9032 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,0451 € - 0,0474 € 130836 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,0131 € - 0,0138 € 6050 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • de 31
Anilha 6.3 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067475

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1154 €

Níveis de stock
3527 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm Nylon 6/6

10067963

Intervalo de preços
0,1618 € - 0,1537 €

Níveis de stock
1217 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.2 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184851

Intervalo de preços
0,1659 € - 0,1576 €

Níveis de stock
13310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Intervalo de preços
0,0456 € - 0,0433 €

Níveis de stock
41266 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Intervalo de preços
0,0558 € - 0,053 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Intervalo de preços
0,0908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
6998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068472

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10067857

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0537 €

Níveis de stock
30957 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0729 €

Níveis de stock
7068 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Intervalo de preços
0,1339 € - 0,127 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    26.0 mm
  • Diâmetro exterior
    35.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0449 €

Níveis de stock
22082 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184233

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0486 €

Níveis de stock
87386 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184974

Intervalo de preços
1,289 € - 1,2248 €

Níveis de stock
1533 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Intervalo de preços
0,08 € - 0,076 €

Níveis de stock
666 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10179765

Intervalo de preços
0,0644 € - 0,0612 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10069592

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,106 €

Níveis de stock
89507 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069547

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,083 €

Níveis de stock
4049 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042090

Intervalo de preços
0,9032 € - 0,858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    49.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha de retenção 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10060087

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0451 €

Níveis de stock
130836 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Intervalo de preços
0,0138 € - 0,0131 €

Níveis de stock
6050 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda