Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
609 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0212 € - 0,0261 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,0406 € - 0,0501 € 896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
15.9 mm
2.3 mm
0,0265 € - 0,0327 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.9 mm
0,0732 € - 0,0903 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
15.9 mm
3.6 mm
0,0392 € - 0,0413 € 6995 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
0,0336 € - 0,0415 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0464 € - 0,0489 € 114490 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
6.4 mm
2.5 mm
0,0311 € - 0,0328 € 4336 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
12.4 mm
1.4 mm
0,0769 € - 0,081 € 21159 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,033 € - 0,0408 € 700 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0692 € - 0,0921 € 1415 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0571 € - 0,0601 € 13799 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,0308 € - 0,0325 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
4 mm
8 mm
3.2 mm
0,0243 € - 0,03 € 2986 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
9.6 mm
2.4 mm
0,0725 € - 0,0797 € 11631 Em stock
Natural
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0921 € - 0,0969 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0457 € - 0,0481 € 29000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,0391 € - 0,0483 € 6000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0644 € - 0,0795 € 498 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0821 € - 0,0864 € 38997 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.1 mm
18.9 mm
2.4 mm
  • de 31
N/A 0.126 in (Di) 0.250 in (DE)

10355893

Intervalo de preços
0,0261 € - 0,0212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.505 in (Di) 0.625 in (DE)

10356531

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0406 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.200 in (Di) 0.437 in (DE)

10356210

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,0265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    2.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.625 in (DE)

10356524

Intervalo de preços
0,0903 € - 0,0732 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    3.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.200 in (Di) 0.450 in (DE)

10356258

Intervalo de preços
0,0413 € - 0,0392 €

Níveis de stock
6995 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.4 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.337 in (Di) 0.683 in (DE)

10356630

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.171 in (Di) 0.250 in (DE)

10355923

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0464 €

Níveis de stock
114490 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.136 in (Di) 0.490 in (DE)

10356319

Intervalo de preços
0,0328 € - 0,0311 €

Níveis de stock
4336 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.4 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.374 in (Di) 0.591 in (DE)

10356487

Intervalo de preços
0,081 € - 0,0769 €

Níveis de stock
21159 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Espessura
    3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.562 in (DE)

10356432

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,033 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.323 in (Di) 0.750 in (DE)

10356777

Intervalo de preços
0,0921 € - 0,0692 €

Níveis de stock
1415 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.255 in (Di) 0.555 in (DE)

10356395

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
13799 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    14.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.156 in (Di) 0.313 in (DE)

10356067

Intervalo de preços
0,0325 € - 0,0308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.221 in (Di) 0.377 in (DE)

10356142

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0243 €

Níveis de stock
2986 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    9.6 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 6.6 mm (Di) 17.4 mm (DE)

10356654

Intervalo de preços
0,0797 € - 0,0725 €

Níveis de stock
11631 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.209 in (Di) 0.620 in (DE)

10356500

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.7 mm
  • Espessura
    4.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.253 in (Di) 0.443 in (DE)

10356241

Intervalo de preços
0,0481 € - 0,0457 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.203 in (Di) 0.565 in (DE)

10356456

Intervalo de preços
0,0483 € - 0,0391 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.320 in (Di) 1.125 in (DE)

10357040

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.516 in (Di) 0.743 in (DE)

10356814

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0821 €

Níveis de stock
38997 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.1 mm
  • Diâmetro exterior
    18.9 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda