Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0831 € - 0,1027 € 1998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
0,1145 € - 0,1204 € 7466 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12 mm
17.4 mm
4.8 mm
0,0397 € - 0,0491 € 3000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.9 mm
17.5 mm
1.1 mm
0,0669 € - 0,0826 € 1100 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
24 mm
2.5 mm
0,0693 € - 0,0856 € 977 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
25 mm
3.2 mm
0,2199 € - 0,2314 € 2632 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0317 € - 0,0392 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
0.6 mm
0,0964 € - 0,1191 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13 mm
34.9 mm
1.6 mm
0,1171 € - 0,1232 € 11700 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
31.8 mm
1.5 mm
0,1524 € - 0,1881 € 3498 Em stock
Natural
Nylon 6/6
27.6 mm
33.3 mm
1.6 mm
0,1012 € - 0,125 € 7900 Em stock
Natural
Nylon 6/6
38.1 mm
43.8 mm
0.8 mm
0,0599 € - 0,0631 € 19998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0508 € - 0,0627 € 2398 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
0,0688 € - 0,0849 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,0919 € - 0,1134 € 10000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
0,1058 € - 0,1307 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
0,1066 € - 0,1316 € 9065 Em stock
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,0972 € - 0,12 € 946 Em stock
Natural
Nylon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
0,07 € - 0,0737 € 898 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
0.8 mm
0,2321 € - 0,2442 € 5364 Em stock
Natural
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
  • de 31
N/A 0.440 in (Di) 0.650 in (DE)

10356616

Intervalo de preços
0,1027 € - 0,0831 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.5 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.473 in (Di) 0.685 in (DE)

10356852

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1145 €

Níveis de stock
7466 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    4.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.507 in (Di) 0.688 in (DE)

10356685

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0397 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.9 mm
  • Diâmetro exterior
    17.5 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.331 in (Di) 0.944 in (DE)

10356968

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0669 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    24 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.406 in (Di) 0.984 in (DE)

10356975

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0693 €

Níveis de stock
977 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.500 in (Di) 1.125 in (DE)

10357064

Intervalo de preços
0,2314 € - 0,2199 €

Níveis de stock
2632 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.385 in (Di) 0.750 in (DE)

10356838

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0317 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.510 in (Di) 1.375 in (DE)

10357163

Intervalo de preços
0,1191 € - 0,0964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13 mm
  • Diâmetro exterior
    34.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 1.250 in (DE)

10357125

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 1.088 in (Di) 1.312 in (DE)

10357149

Intervalo de preços
0,1881 € - 0,1524 €

Níveis de stock
3498 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    27.6 mm
  • Diâmetro exterior
    33.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 1.500 in (Di) 1.724 in (DE)

10357200

Intervalo de preços
0,125 € - 0,1012 €

Níveis de stock
7900 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    38.1 mm
  • Diâmetro exterior
    43.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.421 in (Di) 0.687 in (DE)

10356661

Intervalo de preços
0,0631 € - 0,0599 €

Níveis de stock
19998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.343 in (Di) 0.885 in (DE)

10356906

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0508 €

Níveis de stock
2398 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.7 mm
  • Diâmetro exterior
    22.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.187 in (Di) 0.750 in (DE)

10356760

Intervalo de preços
0,0849 € - 0,0688 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.385 in (Di) 0.750 in (DE)

10356784

Intervalo de preços
0,1134 € - 0,0919 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    5.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.643 in (Di) 1.225 in (DE)

10357088

Intervalo de preços
0,1307 € - 0,1058 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    31.1 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#4 N/A 0.875 in (Di) 1.250 in (DE)

10357095

Intervalo de preços
0,1316 € - 0,1066 €

Níveis de stock
9065 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.740 in (Di) 1.060 in (DE)

10357033

Intervalo de preços
0,12 € - 0,0972 €

Níveis de stock
946 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.8 mm
  • Diâmetro exterior
    26.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.257 in (Di) 0.875 in (DE)

10356890

Intervalo de preços
0,0737 € - 0,07 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 12.7 mm (Di) 22.3 mm (DE)

10356944

Intervalo de preços
0,2442 € - 0,2321 €

Níveis de stock
5364 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior
    22.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda