Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
769 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0688 € - 0,0724 € 1155 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0269 € - 0,0284 € 400 Em stock
Natural
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,084 € - 0,0884 € 26765 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0896 € - 0,0942 € 29075 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,1403 € - 0,1477 € 63052 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,1578 € - 0,1662 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0,0624 € - 0,0657 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 132300 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,2471 € - 0,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,072 € - 0,0758 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
9.6 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,0632 € - 0,0666 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
0,1808 € - 0,1905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,641 € - 0,6747 € 3504 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,1339 € - 0,141 € 796 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,2091 € - 0,2201 € 32000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 71515 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0203 € - 0,0214 € 427 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,0337 € - 0,0354 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0362 € - 0,0381 € 9033 Em stock
Natural
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • de 31
Anilha 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068687


Níveis de stock
769 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10067864

Intervalo de preços
0,0724 € - 0,0688 €

Níveis de stock
1155 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042342

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,084 €

Níveis de stock
26765 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

10067949

Intervalo de preços
0,0942 € - 0,0896 €

Níveis de stock
29075 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184202

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
63052 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm Nylon 6/6

10067963

Intervalo de preços
0,1662 € - 0,1578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.2 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068380

Intervalo de preços
0,0657 € - 0,0624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184493

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0434 €

Níveis de stock
132300 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068434

Intervalo de preços
0,26 € - 0,2471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067918

Intervalo de preços
0,0758 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.6 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067932

Intervalo de preços
0,0666 € - 0,0632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068137

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,1808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184912

Intervalo de preços
0,6747 € - 0,641 €

Níveis de stock
3504 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068311

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1339 €

Níveis de stock
796 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184868

Intervalo de preços
0,2201 € - 0,2091 €

Níveis de stock
32000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10055861

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
71515 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Intervalo de preços
0,0214 € - 0,0203 €

Níveis de stock
427 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041710

Intervalo de preços
0,0354 € - 0,0337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Intervalo de preços
0,0381 € - 0,0362 €

Níveis de stock
9033 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda