Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0241 € - 0,0297 € 972 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5 mm
11.1 mm
0.5 mm
0,0272 € - 0,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.9 mm
0,0477 € - 0,0502 € 109490 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
6.4 mm
2.5 mm
0,0403 € - 0,0424 € 4995 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
0,0317 € - 0,0333 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4 mm
8 mm
3.2 mm
0,025 € - 0,0308 € 2986 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
9.6 mm
2.4 mm
0,0401 € - 0,0496 € 6000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0946 € - 0,0995 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0319 € - 0,0337 € 4336 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
12.4 mm
1.4 mm
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0744 € - 0,0819 € 11631 Em stock
Natural
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € 1130 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,0421 € - 0,052 € 60000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0926 € - 0,0974 € 5500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0447 € - 0,0471 € 66025 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
11.2 mm
0.8 mm
0,022 € - 0,0271 € 716 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.5 mm
0,0421 € - 0,0443 € 3778 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.5 mm
9 mm
3 mm
0,0707 € - 0,0778 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0467 € 1585 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
9.7 mm
5 mm
0,0417 € - 0,0514 € 896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
15.9 mm
2.3 mm
  • de 31
5/16 N/A 0.195 in (Di) 0.437 in (DE)

10356227

Intervalo de preços
0,0297 € - 0,0241 €

Níveis de stock
972 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.200 in (Di) 0.437 in (DE)

10356210

Intervalo de preços
0,0336 € - 0,0272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    2.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.171 in (Di) 0.250 in (DE)

10355923

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0477 €

Níveis de stock
109490 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.200 in (Di) 0.450 in (DE)

10356258

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
4995 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.4 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.156 in (Di) 0.313 in (DE)

10356067

Intervalo de preços
0,0333 € - 0,0317 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.221 in (Di) 0.377 in (DE)

10356142

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,025 €

Níveis de stock
2986 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Diâmetro exterior
    9.6 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.203 in (Di) 0.565 in (DE)

10356456

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0401 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.209 in (Di) 0.620 in (DE)

10356500

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.7 mm
  • Espessura
    4.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.136 in (Di) 0.490 in (DE)

10356319

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0319 €

Níveis de stock
4336 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.4 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.337 in (Di) 0.683 in (DE)

10356630

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 6.6 mm (Di) 17.4 mm (DE)

10356654

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,0744 €

Níveis de stock
11631 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.320 in (Di) 0.562 in (DE)

10356463

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
1130 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.375 in (Di) 0.750 in (DE)

10356753

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0421 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.375 in (Di) 0.750 in (DE)

10356821

Intervalo de preços
0,0974 € - 0,0926 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.318 in (Di) 0.440 in (DE)

10356234

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0447 €

Níveis de stock
66025 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.120 in (Di) 0.281 in (DE)

10355992

Intervalo de preços
0,0271 € - 0,022 €

Níveis de stock
716 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.179 in (Di) 0.356 in (DE)

10356074

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0421 €

Níveis de stock
3778 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9 mm
  • Espessura
    3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.141 in (Di) 0.562 in (DE)

10356425

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,0707 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.255 in (Di) 0.382 in (DE)

10356166

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
1585 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9.7 mm
  • Espessura
    5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.505 in (Di) 0.625 in (DE)

10356531

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0417 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda