Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,3373 € - 0,3551 € 129 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
39728 Em stock
Preto
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0851 € - 0,0895 € 2350 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0247 € - 0,0247 € 47872 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
10042229 0,2112 € - 0,2224 € 85300 Em stock
Cinzento
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0207 € - 0,0218 € 41378 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 25080 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 44000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € 30 Em stock
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1125 € - 0,1182 € 308 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0986 € - 0,1039 € 254 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,6924 € - 0,7287 € 567 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0628 € - 0,0662 € 16000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,5758 € - 0,6058 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,077 € - 0,081 € 8200 Em stock
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1042 € - 0,1097 € 5064 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0266 € - 0,0279 € 77408 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,4021 € - 0,4233 € 26180 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0718 € - 0,0756 € 955 Em stock
Natural
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
  • de 31
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184875

Intervalo de preços
0,3551 € - 0,3373 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359


Níveis de stock
39728 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267

Intervalo de preços
0,0247 € - 0,0247 €

Níveis de stock
47872 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2112 €

Níveis de stock
85300 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041956

Intervalo de preços
0,0218 € - 0,0207 €

Níveis de stock
41378 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042021

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
25080 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10055939

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
44000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042083

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10117316

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1125 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042045

Intervalo de preços
0,1039 € - 0,0986 €

Níveis de stock
254 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042076

Intervalo de preços
0,7287 € - 0,6924 €

Níveis de stock
567 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10179765

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0628 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117385

Intervalo de preços
0,6058 € - 0,5758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
8200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Intervalo de preços
0,1097 € - 0,1042 €

Níveis de stock
5064 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Intervalo de preços
0,0279 € - 0,0266 €

Níveis de stock
77408 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Intervalo de preços
0,4233 € - 0,4021 €

Níveis de stock
26180 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0718 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda