Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0283 € - 0,0283 € 30772 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0855 € - 0,09 € 62889 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,1127 € - 0,1187 € 17137 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 230 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,1987 € - 0,2092 € 46110 Em stock
Cinzento
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0708 € - 0,0746 € 10200 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0133 € - 0,014 € 55226 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0163 € - 0,0171 € 50511 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0163 € - 0,0171 € 31886 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0447 € - 0,047 € 5816 Em stock
Natural
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0687 € - 0,0723 € 420 Em stock
Natural
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,4853 € - 0,5107 € 1293 Em stock
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0738 € - 0,0777 € 1048 Em stock
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0266 € - 0,0279 € 217397 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0617 € - 0,0651 € 31111 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,182 € - 0,1916 € 456 Em stock
Cinzento
PVDF
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1511 € - 0,159 € 157424 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0782 € - 0,0823 € 491750 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0297 € - 0,0312 € 1971 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
0,1631 € - 0,172 € 8260 Em stock
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10042113

Intervalo de preços
0,0283 € - 0,0283 €

Níveis de stock
30772 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309254

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0855 €

Níveis de stock
62889 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10056288

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1127 €

Níveis de stock
17137 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068151

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PVDF

10042168

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,1987 €

Níveis de stock
46110 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042304

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0708 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267042

Intervalo de preços
0,014 € - 0,0133 €

Níveis de stock
55226 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267035

Intervalo de preços
0,0171 € - 0,0163 €

Níveis de stock
50511 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267073

Intervalo de preços
0,0171 € - 0,0163 €

Níveis de stock
31886 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Intervalo de preços
0,047 € - 0,0447 €

Níveis de stock
5816 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

10042366

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0687 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Intervalo de preços
0,5107 € - 0,4853 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
1048 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042199

Intervalo de preços
0,0279 € - 0,0266 €

Níveis de stock
217397 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067703

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0617 €

Níveis de stock
31111 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PVDF

10042137

Intervalo de preços
0,1916 € - 0,182 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184486

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1511 €

Níveis de stock
157424 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.8 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067604

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0782 €

Níveis de stock
491750 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068267

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0297 €

Níveis de stock
1971 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068441

Intervalo de preços
0,172 € - 0,1631 €

Níveis de stock
8260 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural