Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,4197 € - 0,4418 € 10080 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0481 € - 0,0507 € 1453 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0372 € - 0,0392 € 33391 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0679 € - 0,0716 € 9448 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,0875 € - 0,0921 € 36158 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0461 € - 0,0485 € 19582 Em stock
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,239 € - 0,2516 € 2225 Em stock
Cinzento
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,4178 € - 0,4399 € 4404 Em stock
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,2255 € - 0,2374 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0426 € - 0,0426 € 46346 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,5693 € - 0,5991 € 3930 Em stock
Natural
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,2038 € - 0,2144 € 9324 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0399 € - 0,042 € 38500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0461 € - 0,0485 € 291400 Em stock
Cinzento
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1403 € - 0,1477 € 19831 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,1538 € - 0,162 € 24522 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1262 € - 0,1328 € 661 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0384 € - 0,0404 € 996 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0134 € - 0,0142 € 30956 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0236 € - 0,0248 € 91618 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
  • de 31
Anilha 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067901

Intervalo de preços
0,4418 € - 0,4197 €

Níveis de stock
10080 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075135

Intervalo de preços
0,0507 € - 0,0481 €

Níveis de stock
1453 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042250

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0372 €

Níveis de stock
33391 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10106419

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,0679 €

Níveis de stock
9448 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309261

Intervalo de preços
0,0921 € - 0,0875 €

Níveis de stock
36158 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0461 €

Níveis de stock
19582 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,239 €

Níveis de stock
2225 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
4404 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042458

Intervalo de preços
0,2374 € - 0,2255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    21.0 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042311

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0426 €

Níveis de stock
46346 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha de retenção 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Intervalo de preços
0,5991 € - 0,5693 €

Níveis de stock
3930 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068366

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2038 €

Níveis de stock
9324 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041925

Intervalo de preços
0,042 € - 0,0399 €

Níveis de stock
38500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0461 €

Níveis de stock
291400 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309247

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
19831 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.2 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10056301

Intervalo de preços
0,162 € - 0,1538 €

Níveis de stock
24522 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067925

Intervalo de preços
0,1328 € - 0,1262 €

Níveis de stock
661 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075128

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0384 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266984

Intervalo de preços
0,0142 € - 0,0134 €

Níveis de stock
30956 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266977

Intervalo de preços
0,0248 € - 0,0236 €

Níveis de stock
91618 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural