Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
4,9854 € - 5,2509 € 310 Em stock
Castanho claro
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0591 € - 0,0622 € 236 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,0203 € - 0,0214 € 427 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,1345 € - 0,1415 € 16754 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0367 € - 0,0367 € 224993 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1105 € - 0,1162 € 1277 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,1014 € - 1,1593 € 446 Em stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,0445 € - 0,0468 € 16153 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,2485 € - 0,2613 € 5188 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0306 € - 0,0322 € 106060 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,086 € - 0,0905 € 2000 Em stock
Natural
PA
10.7 mm
0,2662 € - 0,2802 € 775 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 3414 Em stock
Natural
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3805 € - 0,4006 € 2323 Em stock
Natural
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0423 € - 0,0446 € 42657 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0913 € - 0,0961 € 6000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0625 € - 0,0657 € 5510 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0637 € - 0,0672 € 8125 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,1267 € - 0,1334 € 3090 Em stock
Natural
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1647 € - 0,1734 € 15502 Em stock
Natural
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Anilha plana 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Intervalo de preços
5,2509 € - 4,9854 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

10068342

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,0591 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Intervalo de preços
0,0214 € - 0,0203 €

Níveis de stock
427 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184813

Intervalo de preços
0,1415 € - 0,1345 €

Níveis de stock
16754 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042205

Intervalo de preços
0,0367 € - 0,0367 €

Níveis de stock
224993 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1105 €

Níveis de stock
1277 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Intervalo de preços
1,1593 € - 1,1014 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro exterior
    55.5 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184820

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0445 €

Níveis de stock
16153 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069660

Intervalo de preços
0,2613 € - 0,2485 €

Níveis de stock
5188 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266120

Intervalo de preços
0,0322 € - 0,0306 €

Níveis de stock
106060 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Intervalo de preços
0,0905 € - 0,086 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Anilha 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340523

Intervalo de preços
0,2802 € - 0,2662 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Intervalo de preços
0,399 € - 0,3791 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340547

Intervalo de preços
0,4006 € - 0,3805 €

Níveis de stock
2323 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.5 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214626

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0423 €

Níveis de stock
42657 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10414620

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0913 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340622

Intervalo de preços
0,0657 € - 0,0625 €

Níveis de stock
5510 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340646

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0637 €

Níveis de stock
8125 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10340660

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1267 €

Níveis de stock
3090 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1647 €

Níveis de stock
15502 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda