Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,641 € - 0,6747 € 4922 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 75 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,1606 € - 0,169 € 4735 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0738 € - 0,0776 € 2003 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,5101 € - 0,537 € 3481 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0544 € - 0,0573 € 340 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1273 € 1511 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0333 € - 0,0351 € 135600 Em stock
Natural
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,3306 € - 0,348 € 12035 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,4021 € - 0,4233 € 6633 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0729 € - 0,0768 € 21000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0267 € - 0,028 € 1908 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2347 € - 0,2471 € 1977 Em stock
Natural
Nylon 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € 386 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2051 € - 0,2157 € 5026 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,2334 € - 0,2458 € 1740 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0254 € - 0,0267 € 5447 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,5412 € - 0,5695 € 81 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,482 € - 3,6651 € 25 Em stock
Natural
Nylon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0,1578 € - 0,1662 € 271 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Anilha 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213780

Intervalo de preços
0,6747 € - 0,641 €

Níveis de stock
4922 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068113

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184929

Intervalo de preços
0,169 € - 0,1606 €

Níveis de stock
4735 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067482

Intervalo de preços
0,0776 € - 0,0738 €

Níveis de stock
2003 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184431

Intervalo de preços
0,537 € - 0,5101 €

Níveis de stock
3481 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068052

Intervalo de preços
0,0573 € - 0,0544 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Intervalo de preços
0,1273 € - 0,1211 €

Níveis de stock
1511 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0333 €

Níveis de stock
135600 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184479

Intervalo de preços
0,348 € - 0,3306 €

Níveis de stock
12035 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213742

Intervalo de preços
0,4233 € - 0,4021 €

Níveis de stock
6633 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067970

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0729 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067451

Intervalo de preços
0,028 € - 0,0267 €

Níveis de stock
1908 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068533

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
1977 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    38.0 mm
  • Diâmetro exterior
    41.8 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067529

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0273 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068427

Intervalo de preços
0,2157 € - 0,2051 €

Níveis de stock
5026 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067802

Intervalo de preços
0,2458 € - 0,2334 €

Níveis de stock
1740 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    37.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042182

Intervalo de preços
0,0267 € - 0,0254 €

Níveis de stock
5447 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10042502

Intervalo de preços
3,6651 € - 3,482 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    37.0 mm
  • Diâmetro exterior
    66.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042441

Intervalo de preços
0,1662 € - 0,1578 €

Níveis de stock
271 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda