Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0499 € - 0,0525 € 112386 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,08 € - 0,0842 € 2063 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1619 € - 0,1704 € 23310 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0444 € - 0,0467 € 22703 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,3845 € - 0,4049 € 343 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,0481 € - 0,0507 € 2172 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2577 € - 0,2713 € 15080 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1245 € - 0,1311 € 380 Em stock
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,309 € - 0,3253 € 23097 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0886 € - 0,0933 € 248 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0355 € - 0,0374 € 21708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1618 € - 0,1706 € 253 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0759 € - 0,08 € 20153 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3104 € - 0,3267 € 20000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0915 € - 0,0962 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 38 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,591 € - 0,6222 € 400 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,8192 € - 0,8623 € 1371 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,0271 € - 0,0285 € 29293 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,034 € - 0,0358 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • de 31
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184233

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
112386 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 11.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067499

Intervalo de preços
0,0842 € - 0,08 €

Níveis de stock
2063 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184851

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1619 €

Níveis de stock
23310 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184462

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
22703 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184806

Intervalo de preços
0,4049 € - 0,3845 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067994

Intervalo de preços
0,0507 € - 0,0481 €

Níveis de stock
2172 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184448

Intervalo de preços
0,2713 € - 0,2577 €

Níveis de stock
15080 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067956

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,1245 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213759

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,309 €

Níveis de stock
23097 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Intervalo de preços
0,0933 € - 0,0886 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0355 €

Níveis de stock
21708 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068410

Intervalo de preços
0,1706 € - 0,1618 €

Níveis de stock
253 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067987

Intervalo de preços
0,08 € - 0,0759 €

Níveis de stock
20153 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068465

Intervalo de preços
0,3267 € - 0,3104 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Intervalo de preços
0,0962 € - 0,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Intervalo de preços
0,6222 € - 0,591 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Intervalo de preços
0,8623 € - 0,8192 €

Níveis de stock
1371 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068274

Intervalo de preços
0,0285 € - 0,0271 €

Níveis de stock
29293 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10322420

Intervalo de preços
0,0358 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda