Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0928 € - 0,0977 € 9000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0263 € - 0,0277 € 152579 Em stock
Preto
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1345 € - 0,1415 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,1511 € - 0,159 € 113380 Em stock
Preto
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0421 € - 0,0443 € 77500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0169 € - 0,0178 € 357000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,0811 € - 0,0853 € 3000 Em stock
Natural
PA
4.9 mm
22.2 mm
1.0 mm
0,0642 € - 0,0676 € 1795 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,124 € - 0,1305 € 22180 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,0176 € - 0,0186 € 11909 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0169 € - 0,0178 € 437 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 71515 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0263 € - 0,0277 € 242923 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0683 € - 0,072 € 52727 Em stock
Natural
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,3482 € - 0,3665 € 17955 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0258 € - 0,0273 € 21098 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0374 € - 0,0374 € 140000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2471 € - 0,26 € 110 Em stock
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
2,9421 € - 3,0969 € 725 Em stock
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
72.0 mm
6.0 mm
0,309 € - 0,3253 € 24049 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • de 31
Anilha 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213391

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213438

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0263 €

Níveis de stock
152579 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213469

Intervalo de preços
0,1415 € - 0,1345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213599

Intervalo de preços
0,159 € - 0,1511 €

Níveis de stock
113380 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.8 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10325049

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0421 €

Níveis de stock
77500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10266168

Intervalo de preços
0,0178 € - 0,0169 €

Níveis de stock
357000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 22.2 mm 1.0 mm PA

10114100

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,0811 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068359

Intervalo de preços
0,0676 € - 0,0642 €

Níveis de stock
1795 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Intervalo de preços
0,1305 € - 0,124 €

Níveis de stock
22180 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266137

Intervalo de preços
0,0186 € - 0,0176 €

Níveis de stock
11909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Intervalo de preços
0,0178 € - 0,0169 €

Níveis de stock
437 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10055861

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
71515 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0263 €

Níveis de stock
242923 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Intervalo de preços
0,072 € - 0,0683 €

Níveis de stock
52727 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10187128

Intervalo de preços
0,3665 € - 0,3482 €

Níveis de stock
17955 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266144

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,0258 €

Níveis de stock
21098 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10103685

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0374 €

Níveis de stock
140000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042472

Intervalo de preços
0,26 € - 0,2471 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    44.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 40.0 mm 72.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10042519

Intervalo de preços
3,0969 € - 2,9421 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    40.0 mm
  • Diâmetro exterior
    72.0 mm
  • Espessura
    6.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184899

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,309 €

Níveis de stock
24049 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural