Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,2456 € - 0,2585 € 14765 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
0,0676 € - 0,0711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
0,3482 € - 0,3665 € 1338 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,2119 € - 0,223 € 51960 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 29 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,107 € - 0,1127 € 5432 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0225 € - 0,0237 € 6404 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,0591 € - 0,0621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0407 € - 0,0428 € 19000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1972 € - 0,2073 € 303 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
0,0538 € - 0,0566 € 11199 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,0285 € 8391 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0275 € - 0,0289 € 56725 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,1417 € - 0,1491 € 10636 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,1727 € - 0,1818 € 28837 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2011 € - 0,2118 € 1245 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 13000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0263 € - 0,0277 € 902 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,3373 € - 0,3551 € 4990 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,5317 € - 0,5596 € 7350 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Anilha 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184196

Intervalo de preços
0,2585 € - 0,2456 €

Níveis de stock
14765 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10106426

Intervalo de preços
0,0711 € - 0,0676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.5 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067796

Intervalo de preços
0,3665 € - 0,3482 €

Níveis de stock
1338 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309278

Intervalo de preços
0,223 € - 0,2119 €

Níveis de stock
51960 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha de retenção 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056202

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana anti-perda
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 16.0 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068328

Intervalo de preços
0,1127 € - 0,107 €

Níveis de stock
5432 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.0 mm 8.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10068229

Intervalo de preços
0,0237 € - 0,0225 €

Níveis de stock
6404 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068373

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184837

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 39.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068090

Intervalo de preços
0,2073 € - 0,1972 €

Níveis de stock
303 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    39.5 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067611

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0538 €

Níveis de stock
11199 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068243

Intervalo de preços
0,0285 € - 0,027 €

Níveis de stock
8391 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068236

Intervalo de preços
0,0289 € - 0,0275 €

Níveis de stock
56725 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10184455

Intervalo de preços
0,1491 € - 0,1417 €

Níveis de stock
10636 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213797

Intervalo de preços
0,1818 € - 0,1727 €

Níveis de stock
28837 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067826

Intervalo de preços
0,2118 € - 0,2011 €

Níveis de stock
1245 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.5 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0434 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0263 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Intervalo de preços
0,3551 € - 0,3373 €

Níveis de stock
4990 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213766

Intervalo de preços
0,5596 € - 0,5317 €

Níveis de stock
7350 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto