Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,2197 € - 0,2312 € 27240 Em stock
Natural
PA
0,3979 € - 0,4189 € 3506 Em stock
Natural
PA
0,0333 € - 0,0351 € 112350 Em stock
Natural
PA
0,3713 € - 0,3902 € 5090 Em stock
Natural
PA
0,0791 € - 0,0833 € 70620 Em stock
Natural
PA
0,1218 € - 0,1282 € 34500 Em stock
Natural
PA
0,099 € - 0,1041 € 1000 Em stock
Natural
PA
0,1417 € - 0,1492 € 19280 Em stock
Natural
PA
0,2113 € - 0,2223 € 3414 Em stock
Natural
PA
0,5758 € - 0,6058 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
0,225 € - 0,2369 € 27250 Em stock
Natural
PA
0,0464 € - 0,0488 € 131 Em stock
Natural
PA
0,5412 € - 0,5695 € 81 Em stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0269 € - 0,0284 € 62998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.3 mm
0,0273 € - 0,0287 € 386 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2051 € - 0,2157 € 5026 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0254 € - 0,0267 € 5447 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1713 € - 0,1803 € 763 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0269 € - 0,0284 € 29000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
3,482 € - 3,6651 € 25 Em stock
Natural
Nylon 6/6
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
  • de 31
Anilha 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2197 €

Níveis de stock
27240 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Intervalo de preços
0,4189 € - 0,3979 €

Níveis de stock
3506 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10117255

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0333 €

Níveis de stock
112350 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Anilha 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117453

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,3713 €

Níveis de stock
5090 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10114155

Intervalo de preços
0,0833 € - 0,0791 €

Níveis de stock
70620 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1218 €

Níveis de stock
34500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114230

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1417 €

Níveis de stock
19280 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10114391

Intervalo de preços
0,6058 € - 0,5758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Intervalo de preços
0,2369 € - 0,225 €

Níveis de stock
27250 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10117262

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0464 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 19.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068144

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 2.2 mm 5.0 mm 0.3 mm Nylon 6/6

10178645

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
62998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Espessura
    0.3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067529

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0273 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068427

Intervalo de preços
0,2157 € - 0,2051 €

Níveis de stock
5026 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042182

Intervalo de preços
0,0267 € - 0,0254 €

Níveis de stock
5447 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042397

Intervalo de preços
0,1803 € - 0,1713 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178669

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10042502

Intervalo de preços
3,6651 € - 3,482 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    37.0 mm
  • Diâmetro exterior
    66.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda