Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0647 € - 0,0681 € 42406 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,076 € - 0,08 € 29689 Em stock
Natural
PA
0,5101 € - 0,537 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1039 € - 0,1094 € 23528 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1627 € - 0,1711 € 13753 Em stock
Natural
PA
0,5239 € - 0,5516 € 4433 Em stock
Natural
PA
0,1611 € - 0,1697 € 1033 Em stock
Natural
PA
0,1863 € - 0,196 € 159 Em stock
Natural
PA
0,1569 € - 0,1653 € 14000 Em stock
Natural
PA
0,1445 € - 0,1521 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
0,1098 € - 0,1156 € 25500 Em stock
Natural
PA
0,1903 € - 0,2005 € 2338 Em stock
Natural
PA
0,5305 € - 0,5593 € 9881 Em stock
Natural
PA
0,5273 € - 0,5549 € 16400 Em stock
Natural
PA
0,4488 € - 0,4731 € 4796 Em stock
Natural
PA
0,4753 € - 0,5007 € 3263 Em stock
Natural
PA
0,099 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
0,1708 € - 0,1799 € 17435 Em stock
Natural
PA
0,1308 € - 0,1377 € 6998 Em stock
Natural
PA
0,2378 € - 0,2502 € 20450 Em stock
Natural
PA
  • de 31
Anilha 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041765

Intervalo de preços
0,0681 € - 0,0647 €

Níveis de stock
42406 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 1.6 mm 5.0 mm 1.8 mm PA

10114025

Intervalo de preços
0,08 € - 0,076 €

Níveis de stock
29689 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213650

Intervalo de preços
0,537 € - 0,5101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213698

Intervalo de preços
0,1094 € - 0,1039 €

Níveis de stock
23528 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1627 €

Níveis de stock
13753 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Intervalo de preços
0,5516 € - 0,5239 €

Níveis de stock
4433 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114186

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1611 €

Níveis de stock
1033 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1863 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

10114261

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10114179

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,1098 €

Níveis de stock
25500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1903 €

Níveis de stock
2338 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

10114353

Intervalo de preços
0,5593 € - 0,5305 €

Níveis de stock
9881 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114292

Intervalo de preços
0,5549 € - 0,5273 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114346

Intervalo de preços
0,4731 € - 0,4488 €

Níveis de stock
4796 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

10114384

Intervalo de preços
0,5007 € - 0,4753 €

Níveis de stock
3263 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1708 €

Níveis de stock
17435 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
6998 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2378 €

Níveis de stock
20450 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790