Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0407 € - 0,0428 € 4942 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1128 € - 0,1187 € 39909 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,0172 € - 0,0181 € 20946 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0445 € - 0,0468 € 21480 Em stock
Preto
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0499 € - 0,0525 € 27014 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3845 € - 0,4049 € 15434 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,0141 € - 0,0149 € 43858 Em stock
Preto
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0166 € - 0,0174 € 20795 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,031 € - 0,0327 € 1465471 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1417 € - 0,1491 € 8732 Em stock
Preto
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,2415 € - 0,2542 € 22105 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0171 € - 0,018 € 56242 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0143 € - 0,015 € 5000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0168 € - 0,0177 € 16797 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,3306 € - 0,348 € 22653 Em stock
Preto
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0182 € - 0,0191 € 47956 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,2577 € - 0,2713 € 12131 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 2153 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,2834 € - 0,2983 € 11460 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,1619 € - 0,1704 € 8355 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • de 31
Anilha 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213612

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
4942 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10213704

Intervalo de preços
0,1187 € - 0,1128 €

Níveis de stock
39909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213544

Intervalo de preços
0,0181 € - 0,0172 €

Níveis de stock
20946 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213582

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0445 €

Níveis de stock
21480 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213629

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
27014 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10213667

Intervalo de preços
0,4049 € - 0,3845 €

Níveis de stock
15434 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213452

Intervalo de preços
0,0149 € - 0,0141 €

Níveis de stock
43858 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213490

Intervalo de preços
0,0174 € - 0,0166 €

Níveis de stock
20795 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213537

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,031 €

Níveis de stock
1465471 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10213575

Intervalo de preços
0,1491 € - 0,1417 €

Níveis de stock
8732 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213483

Intervalo de preços
0,2542 € - 0,2415 €

Níveis de stock
22105 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213520

Intervalo de preços
0,018 € - 0,0171 €

Níveis de stock
56242 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213568

Intervalo de preços
0,015 € - 0,0143 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213605

Intervalo de preços
0,0177 € - 0,0168 €

Níveis de stock
16797 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213476

Intervalo de preços
0,348 € - 0,3306 €

Níveis de stock
22653 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213513

Intervalo de preços
0,0191 € - 0,0182 €

Níveis de stock
47956 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213551

Intervalo de preços
0,2713 € - 0,2577 €

Níveis de stock
12131 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10213506

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
2153 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213643

Intervalo de preços
0,2983 € - 0,2834 €

Níveis de stock
11460 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213681

Intervalo de preços
0,1704 € - 0,1619 €

Níveis de stock
8355 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto