Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0156 € - 0,0164 € 129000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0161 € - 0,017 € 38958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1403 € - 0,1477 € 19831 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,1418 € - 0,1492 € 210 Em stock
Transparente
PC
4.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,13 € - 0,1368 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0283 € - 0,0283 € 28772 Em stock
Preto
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,239 € - 0,2516 € 2225 Em stock
Cinzento
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,4178 € - 0,4399 € 4404 Em stock
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0426 € - 0,0426 € 46346 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0263 € - 0,0277 € 902 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0915 € - 0,0962 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 38 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,591 € - 0,6222 € 400 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,8192 € - 0,8623 € 371 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,0333 € - 0,0351 € 135600 Em stock
Natural
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,5317 € - 0,5596 € 7350 Em stock
Preto
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3387 € - 0,3566 € 3793 Em stock
Preto
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0726 € - 0,0763 € 11000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0932 € - 0,0981 € 16494 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0341 € - 0,0359 € 45800 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
  • de 31
Anilha 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Intervalo de preços
0,0164 € - 0,0156 €

Níveis de stock
129000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267066

Intervalo de preços
0,017 € - 0,0161 €

Níveis de stock
38958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309247

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
19831 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.2 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha plana 4.5 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10219546

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1418 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Intervalo de preços
0,1368 € - 0,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10042113

Intervalo de preços
0,0283 € - 0,0283 €

Níveis de stock
28772 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Intervalo de preços
0,2516 € - 0,239 €

Níveis de stock
2225 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4178 €

Níveis de stock
4404 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042311

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0426 €

Níveis de stock
46346 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0263 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Intervalo de preços
0,0962 € - 0,0915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5412 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Intervalo de preços
0,6222 € - 0,591 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Intervalo de preços
0,8623 € - 0,8192 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0333 €

Níveis de stock
135600 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213766

Intervalo de preços
0,5596 € - 0,5317 €

Níveis de stock
7350 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Intervalo de preços
0,3566 € - 0,3387 €

Níveis de stock
3793 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.2 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213636

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0726 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213674

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0932 €

Níveis de stock
16494 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
Anilha de retenção 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10041697

Intervalo de preços
0,0359 € - 0,0341 €

Níveis de stock
45800 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6