Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0487 € - 0,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0606 € - 0,0638 € 11361 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0244 € - 0,0257 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0371 € - 0,039 € 15216 Em stock
Natural
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
0,0783 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0269 € - 0,0284 € 24958 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0869 € - 0,0916 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0489 € - 0,0516 € 4845 Em stock
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 17808 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0267 € - 0,0329 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
0,0412 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0397 € - 0,0491 € 2984 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,067 € - 0,0706 € 24598 Em stock
Preto
PA
0,0409 € - 0,043 € 17765 Em stock
Preto
PA
0,2602 € - 0,3489 € 10880 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
0,4102 € - 0,4318 € 2300 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
31 mm
3.8 mm
0,1578 € - 0,1662 € 3143 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
0,4266 € - 0,4491 € 6770 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0956 € - 0,1007 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PA
0,0301 € - 0,0318 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
5.1 mm
  • de 31
Anilha 4.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10214770

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0606 €

Níveis de stock
11361 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    12.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Intervalo de preços
0,0257 € - 0,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0371 €

Níveis de stock
15216 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10412268

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.5 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0269 €

Níveis de stock
24958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Intervalo de preços
0,0916 € - 0,0869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214664

Intervalo de preços
0,0516 € - 0,0489 €

Níveis de stock
4845 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340653

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
17808 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha plana 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

10355848

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    5.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
3/8 N/A 0.250 in (Di) 0.625 in (DE)

10356562

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#4 N/A 0.390 in (Di) 0.688 in (DE)

10356692

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0397 €

Níveis de stock
2984 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.9 mm
  • Diâmetro exterior
    17.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10322451

Intervalo de preços
0,0706 € - 0,067 €

Níveis de stock
24598 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Especificações
    DIN 125
Anilha de retenção 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10322437

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0409 €

Níveis de stock
17765 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
N/A 0.397 in (Di) 0.860 in (DE)

10356937

Intervalo de preços
0,3489 € - 0,2602 €

Níveis de stock
10880 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    21.8 mm
  • Espessura
    4.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.502 in (Di) 1.220 in (DE)

10357071

Intervalo de preços
0,4318 € - 0,4102 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    31 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.340 in (Di) 0.865 in (DE)

10356913

Intervalo de preços
0,1662 € - 0,1578 €

Níveis de stock
3143 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22 mm
  • Espessura
    4.7 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214671

Intervalo de preços
0,4491 € - 0,4266 €

Níveis de stock
6770 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10322468

Intervalo de preços
0,1007 € - 0,0956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código do material
    3926909790
N/A 0.163 in (Di) 0.250 in (DE)

10355947

Intervalo de preços
0,0318 € - 0,0301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    5.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda