Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0508 € - 0,0627 € 1398 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
0,0688 € - 0,0849 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,2199 € - 0,2314 € 2632 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0412 € - 0,0509 € 2950 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0435 € - 0,0537 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
19.1 mm
0.8 mm
0,0513 € - 0,0541 € 5187 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0653 € - 0,0687 € 11996 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
0,079 € - 0,0832 € 21159 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,071 € - 0,0946 € 2415 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0573 € - 0,0708 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,0926 € - 0,0974 € 5500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0831 € - 0,1027 € 1998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
0,0808 € - 0,085 € 8010 Em stock
Natural
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0796 € - 0,0839 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0714 € - 0,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1746 € - 0,1838 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,1087 € - 0,1145 € 10322 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0606 € - 0,0638 € 16785 Em stock
Natural
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0701 € - 0,0738 € 20943 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0842 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
  • de 31
#2 N/A 0.343 in (Di) 0.885 in (DE)

10356906

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0508 €

Níveis de stock
1398 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.7 mm
  • Diâmetro exterior
    22.5 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.187 in (Di) 0.750 in (DE)

10356760

Intervalo de preços
0,0849 € - 0,0688 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.7 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.500 in (Di) 1.125 in (DE)

10357064

Intervalo de preços
0,2314 € - 0,2199 €

Níveis de stock
2632 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.7 mm
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.281 in (Di) 0.719 in (DE)

10356746

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0412 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior
    18.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.406 in 0.750 in 0.032 in Nylon 6/6

10356791

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,0435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
3/8 N/A 0.315 in (Di) 0.625 in (DE)

10356586

Intervalo de preços
0,0541 € - 0,0513 €

Níveis de stock
5187 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.317 in (Di) 0.750 in (DE)

10356869

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0653 €

Níveis de stock
11996 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.374 in (Di) 0.591 in (DE)

10356487

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
21159 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Espessura
    3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.323 in (Di) 0.750 in (DE)

10356777

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,071 €

Níveis de stock
2415 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.745 in (DE)

10356807

Intervalo de preços
0,0708 € - 0,0573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    18.9 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.375 in (Di) 0.750 in (DE)

10356821

Intervalo de preços
0,0974 € - 0,0926 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.440 in (Di) 0.650 in (DE)

10356616

Intervalo de preços
0,1027 € - 0,0831 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.5 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214732

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
8010 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214756

Intervalo de preços
0,0839 € - 0,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior
    24.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    27.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214695

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,1087 €

Níveis de stock
10322 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0606 €

Níveis de stock
16785 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214725

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,0701 €

Níveis de stock
20943 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 13.0 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340721

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro exterior
    21.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural