Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0176 € - 0,0186 € 11909 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0169 € - 0,0178 € 149862 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0795 € - 0,0837 € 71515 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,0263 € - 0,0277 € 477423 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0683 € - 0,072 € 52227 Em stock
Natural
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,099 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
0,2113 € - 0,2223 € 3414 Em stock
Natural
PA
0,225 € - 0,2369 € 27000 Em stock
Natural
PA
0,2378 € - 0,2502 € 18200 Em stock
Natural
PA
0,2197 € - 0,2312 € 26490 Em stock
Natural
PA
0,3979 € - 0,4189 € 3506 Em stock
Natural
PA
0,0791 € - 0,0833 € 21500 Em stock
Natural
PA
0,1218 € - 0,1282 € 32500 Em stock
Natural
PA
0,099 € - 0,1041 € 1000 Em stock
Natural
PA
0,1417 € - 0,1492 € 39280 Em stock
Natural
PA
0,1627 € - 0,1711 € 9753 Em stock
Natural
PA
0,1445 € - 0,1521 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
PA
0,1098 € - 0,1156 € 21000 Em stock
Natural
PA
0,1903 € - 0,2005 € 2338 Em stock
Natural
PA
0,1708 € - 0,1799 € 13435 Em stock
Natural
PA
  • de 31
Anilha 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266137

Intervalo de preços
0,0186 € - 0,0176 €

Níveis de stock
11909 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Intervalo de preços
0,0178 € - 0,0169 €

Níveis de stock
149862 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10055861

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
71515 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.8 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Intervalo de preços
0,0277 € - 0,0263 €

Níveis de stock
477423 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Intervalo de preços
0,072 € - 0,0683 €

Níveis de stock
52227 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.9 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Intervalo de preços
0,2223 € - 0,2113 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Intervalo de preços
0,2369 € - 0,225 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2378 €

Níveis de stock
18200 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2197 €

Níveis de stock
26490 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Intervalo de preços
0,4189 € - 0,3979 €

Níveis de stock
3506 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10114155

Intervalo de preços
0,0833 € - 0,0791 €

Níveis de stock
21500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1218 €

Níveis de stock
32500 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114230

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1417 €

Níveis de stock
39280 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1627 €

Níveis de stock
9753 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10114179

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,1098 €

Níveis de stock
21000 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1903 €

Níveis de stock
2338 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Anilha 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1708 €

Níveis de stock
13435 Em stock
Características
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790