Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0693 € - 0,0856 € 977 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
25 mm
3.2 mm
0,0919 € - 0,1134 € 10000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
0,1058 € - 0,1307 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
0,1066 € - 0,1316 € 9065 Em stock
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,139 € - 0,1463 € 5916 Em stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
22 mm
3.9 mm
0,0622 € - 0,0654 € 4959 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.3 mm
18.1 mm
1.6 mm
0,3024 € - 0,3183 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
25.8 mm
38.1 mm
6.4 mm
0,1027 € - 0,1269 € 1000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.2 mm
25.4 mm
2 mm
0,0574 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.7 mm
25.4 mm
1.8 mm
0,0771 € - 0,0813 € 2500 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,336 € - 0,3537 € 13303 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
40 mm
3 mm
0,1172 € - 0,1234 € 5172 Em stock
Natural
Nylon 6/6
21.3 mm
31.8 mm
1 mm
0,2391 € - 0,2951 € 2277 Em stock
Natural
Nylon 6/6
20.6 mm
37.8 mm
1.6 mm
0,0401 € - 0,0496 € 5000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0946 € - 0,0995 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0391 € - 0,0412 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
0.8 mm
0,0325 € - 0,0401 € 45994 Em stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0.8 mm
0,0397 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
17 mm
0.8 mm
0,0567 € - 0,0596 € 51995 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
14.2 mm
3.2 mm
0,0599 € - 0,0631 € 19998 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
0.8 mm
  • de 31
N/A 0.406 in (Di) 0.984 in (DE)

10356975

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0693 €

Níveis de stock
977 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    25 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.385 in (Di) 0.750 in (DE)

10356784

Intervalo de preços
0,1134 € - 0,0919 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    5.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.643 in (Di) 1.225 in (DE)

10357088

Intervalo de preços
0,1307 € - 0,1058 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    31.1 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#4 N/A 0.875 in (Di) 1.250 in (DE)

10357095

Intervalo de preços
0,1316 € - 0,1066 €

Níveis de stock
9065 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.688 in (Di) 0.865 in (DE)

10356876

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
5916 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    17.5 mm
  • Diâmetro exterior
    22 mm
  • Espessura
    3.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.522 in (Di) 0.712 in (DE)

10356715

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0622 €

Níveis de stock
4959 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.3 mm
  • Diâmetro exterior
    18.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 1.015 in (Di) 1.500 in (DE)

10357019

Intervalo de preços
0,3183 € - 0,3024 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.8 mm
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Espessura
    6.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.518 in (Di) 1.000 in (DE)

10357002

Intervalo de preços
0,1269 € - 0,1027 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.264 in (Di) 1.000 in (DE)

10357026

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.7 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.531 in (Di) 1.000 in (DE)

10356982

Intervalo de preços
0,0813 € - 0,0771 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    13.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.236 in (Di) 1.575 in (DE)

10357187

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,336 €

Níveis de stock
13303 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6 mm
  • Diâmetro exterior
    40 mm
  • Espessura
    3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.839 in (Di) 1.250 in (DE)

10357132

Intervalo de preços
0,1234 € - 0,1172 €

Níveis de stock
5172 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    21.3 mm
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.810 in (Di) 1.490 in (DE)

10357194

Intervalo de preços
0,2951 € - 0,2391 €

Níveis de stock
2277 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.6 mm
  • Diâmetro exterior
    37.8 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.203 in (Di) 0.565 in (DE)

10356456

Intervalo de preços
0,0496 € - 0,0401 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.209 in (Di) 0.620 in (DE)

10356500

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.7 mm
  • Espessura
    4.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.252 in (Di) 0.472 in (DE)

10356289

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    12 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.280 in (Di) 0.630 in (DE)

10356609

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0325 €

Níveis de stock
45994 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    7.1 mm
  • Diâmetro exterior
    16 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.481 in (Di) 0.671 in (DE)

10356623

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    17 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.560 in (DE)

10356418

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0567 €

Níveis de stock
51995 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    14.2 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.421 in (Di) 0.687 in (DE)

10356661

Intervalo de preços
0,0631 € - 0,0599 €

Níveis de stock
19998 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda