Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0333 € - 0,0411 € 21 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0622 € - 0,0654 € 8831 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
1.9 mm
0,0225 € - 0,0278 € 72098 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0308 € - 0,038 € 33000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0403 € - 0,0424 € 26992 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.8 mm
0,0669 € - 0,0705 € 22493 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
15.9 mm
5.2 mm
0,0586 € - 0,0617 € 10799 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,0707 € - 0,0743 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
7.9 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0707 € - 0,0778 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0467 € 1585 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
9.7 mm
5 mm
0,0417 € - 0,0514 € 896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
15.9 mm
2.3 mm
0,0751 € - 0,0928 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
15.9 mm
3.6 mm
0,0319 € - 0,0337 € 3336 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
12.4 mm
1.4 mm
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0744 € - 0,0819 € 11631 Em stock
Natural
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € 1130 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,0421 € - 0,052 € 60000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,1145 € - 0,1204 € 7466 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12 mm
17.4 mm
4.8 mm
0,0397 € - 0,0491 € 3000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12.9 mm
17.5 mm
1.1 mm
0,0669 € - 0,0826 € 1100 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
24 mm
2.5 mm
  • de 31
Anilha plana 0.505 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10354735

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.165 in (Di) 0.500 in (DE)

10356326

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0622 €

Níveis de stock
8831 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.160 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10355886

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,0225 €

Níveis de stock
72098 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10354810

Intervalo de preços
0,038 € - 0,0308 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.120 in (Di) 0.280 in (DE)

10355985

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
26992 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3 mm
  • Diâmetro exterior
    7.1 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.422 in (Di) 0.625 in (DE)

10356593

Intervalo de preços
0,0705 € - 0,0669 €

Níveis de stock
22493 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.7 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    5.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.255 in (Di) 0.555 in (DE)

10356395

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0586 €

Níveis de stock
10799 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    14.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.312 in (Di) 0.375 in (DE)

10356081

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.9 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.141 in (Di) 0.562 in (DE)

10356425

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,0707 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.255 in (Di) 0.382 in (DE)

10356166

Intervalo de preços
0,0467 € - 0,0444 €

Níveis de stock
1585 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9.7 mm
  • Espessura
    5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.505 in (Di) 0.625 in (DE)

10356531

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0417 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.260 in (Di) 0.625 in (DE)

10356524

Intervalo de preços
0,0928 € - 0,0751 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    3.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.136 in (Di) 0.490 in (DE)

10356319

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,0319 €

Níveis de stock
3336 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.4 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.337 in (Di) 0.683 in (DE)

10356630

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 6.6 mm (Di) 17.4 mm (DE)

10356654

Intervalo de preços
0,0819 € - 0,0744 €

Níveis de stock
11631 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.320 in (Di) 0.562 in (DE)

10356463

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
1130 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
#2 N/A 0.375 in (Di) 0.750 in (DE)

10356753

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0421 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.473 in (Di) 0.685 in (DE)

10356852

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1145 €

Níveis de stock
7466 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12 mm
  • Diâmetro exterior
    17.4 mm
  • Espessura
    4.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.507 in (Di) 0.688 in (DE)

10356685

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0397 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.9 mm
  • Diâmetro exterior
    17.5 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.331 in (Di) 0.944 in (DE)

10356968

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0669 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.4 mm
  • Diâmetro exterior
    24 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda