Menu Procurar

Anilhas planas – plástico

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0323 € - 0,0399 € 1775 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0168 € - 0,0208 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0233 € - 0,0288 € 18928 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0288 € - 0,0355 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
6.6 mm
2 mm
0,0465 € - 0,0489 € 46000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,0399 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,0421 € - 0,0443 € 17778 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.5 mm
9 mm
3 mm
0,2037 € - 0,2515 € 1468 Em stock
Natural
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0499 € - 0,0525 € 35196 Em stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
9.5 mm
4.1 mm
0,0424 € - 0,0523 € 3896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0339 € - 0,0419 € 700 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0469 € - 0,0494 € 28000 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,0388 € - 0,0479 € 4044 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,0339 € - 0,0419 € 7418 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0196 € - 0,0242 € 2952 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0286 € - 0,03 € 15245 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
2 mm
0,02 € - 0,0248 € 2698 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0517 € - 0,0543 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
0,0365 € - 0,0451 € 4099 Em stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0388 € - 0,0479 € 896 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
  • de 31
Anilha plana 0.317 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

10354704

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0323 €

Níveis de stock
1775 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354773

Intervalo de preços
0,0208 € - 0,0168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354803

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0233 €

Níveis de stock
18928 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.140 in (Di) 0.260 in (DE)

10355909

Intervalo de preços
0,0355 € - 0,0288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.6 mm
  • Espessura
    2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.166 in (Di) 0.250 in (DE)

10355930

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0465 €

Níveis de stock
46000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Espessura
    2.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.098 in 0.186 in 0.030 in Nylon 6/6

10355787

Intervalo de preços
0,042 € - 0,0399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    4.7 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.179 in (Di) 0.356 in (DE)

10356074

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0421 €

Níveis de stock
17778 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    9 mm
  • Espessura
    3 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354858

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2037 €

Níveis de stock
1468 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.210 in (Di) 0.375 in (DE)

10356128

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
35196 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Espessura
    4.1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.190 in (Di) 0.310 in (DE)

10356012

Intervalo de preços
0,0523 € - 0,0424 €

Níveis de stock
3896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro exterior
    7.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.562 in (DE)

10356432

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.253 in (Di) 0.443 in (DE)

10356241

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,0469 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.3 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.250 in (Di) 0.465 in (DE)

10356265

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0388 €

Níveis de stock
4044 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro exterior
    11.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
1/2 N/A 0.257 in (Di) 0.625 in (DE)

10356579

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
7418 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 0.375 in 0.625 in 0.032 in Nylon 6/6

10354711

Intervalo de preços
0,0242 € - 0,0196 €

Níveis de stock
2952 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Anilha plana 0.126 in 0.236 in 0.079 in Nylon 6/6

10355862

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0286 €

Níveis de stock
15245 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Espessura
    2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha plana 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354780

Intervalo de preços
0,0248 € - 0,02 €

Níveis de stock
2698 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.402 in (Di) 0.528 in (DE)

10356371

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.4 mm
  • Espessura
    1 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
N/A 0.125 in (Di) 0.500 in (DE)

10356357

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
4099 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Espessura
    3.2 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda
3/4 N/A 0.260 in (Di) 0.562 in (DE)

10356449

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0388 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Tipo de arruela
    Anilha plana
  • Forma da anilha
    Redonda